Szukaj przykładów zastosowań

Doskonalenie technologii i redukcja kosztów.

Dewiza firmy igus® od lat brzmiała „plastics for longer life®” (tworzywa sztuczne wydłużające żywotność). Rozumiemy przez to produkcję innowacyjnych produktów z tworzyw sztucznych ograniczających prace konserwacyjne, pozwalające osiągnąć ulepszenia techniczne, a jednocześnie zredukować koszty i zwiększyć żywotność, przy czym wszystkie produkty dostępne są natychmiast z magazynu.

Naszym klientom udało się usprawnić procesy technologiczne i zredukować koszta w ponad 590 przypadkach zastosowań.
Przykłady:

Najdłuższa droga przesuwu na świecie - koniec z przestojami w pracy

e-chain systems® już dziś znacząco przyczyniają się do niezawodności, ponieważ przestoje systemu spowodowane na przykład przerwaniem przewodów zredukowane są do zera.

Przewody znoszą upał, słońce, deszcz i śnieg

Używane wcześniej konkurencyjne kable nie sprawdziły się; od tego czasu stosowane są odporne na temperaturę kable chainflex®; doskonały ekran LED w Dallas działa w każdych warunkach pogodowych.

Nieprzyjazne otoczenie, duża prędkość

Nawet w szczególnie agresywnych warunkach otoczenia, jak w tym centrum wysokoprędkościowej obróbki maszynowej, systemy zasilania udowadniają swą niezawodność.

Większa oszczędność kosztów
i dostępność maszyn

Ponieważ łożyska ślizgowe iglidur® są bardzo żywotne, nie wymagają smarowania oraz kosztują ułamek ceny łożysk konwencjonalnych, możliwe jest zaoszczędzenie aż 90% kosztów.

Oszczędność ponad 10 000 EUR co roku

Używane wcześniej łożyska klinowały się, a wały ulegały złamaniu. Zamiast nich zastosowano niewymagające smarowania łożyska kołnierzowe igubal®, które działają bez usterki już od maja 2007 r. Pozwoliło to zaoszczędzić 2440 EUR na kosztach napraw oraz 8400 EUR na przestojach w pracy maszyny.

Bezproblemowa praca zamiast zniszczenia wałów

Ze powodu nagromadzenia brudu w łożyskach kulkowych doszło do zablokowania kulek, a wały uległy zniszczeniu. Maszyna do cięcia betonu pracuje całkowicie bezproblemowo już od ponad trzech lat pomimo ekstremalnego obciążenia.


Wyszukiwanie


Czy szukasz sprawdzonych w praktyce przykładów zastosowań w konkretnej branży?
Tutaj możesz przeglądać istniejące już zastosowania i filtrować je według własnych kryteriów.

Przegląd aplikacji


Mam następujący projekt – następujące pytanie – następujące zapytanie

Nie znaleziono przykładu zastosowania dla podanych specjalnych kryteriów zastosowania. Czy chcesz otrzymać dodatkową pomoc?
Skontaktuj się z nami i wyjaśnij, w jaki sposób możemy pomóc!



Twoje informacje

Nalezy koniecznie wypelnic wszystkie pola zaznaczone gwiazdka (*).

Firma*
telefon
Imie*
E-mail*
Nazwisko*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
 
Kod poczt.*
 

Jesli zycza sobie Panstwo otrzymac katalog lub próbke prosimy podac tutaj Panstwa adres:

Miejscowosc
Ulica
Województwo
 

Tak, chce otrzymywac informacje o aktualnych produktach i uslugach igus® przez e-mail. Zgadzam sie na wylaczne wykorzystywanie moich danych przez firme igus® w ramach komunikacji marketingowej, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Rozumiem, iz moge wycofac moja zgode w dowolnej chwili w przyszlosci za posrednictwem obecnego w kazdej wiadomosci e-mail lacza "Wypisz sie".

Zgadzam sie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych oraz na przetwarzanie moich danych. Zgode mozna cofnac w dowolnym momencie.