Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Bezobsługowe produkty niewymagające smarowania do zastosowań w basenach i łaźniach publicznych

 
Niedrogie produkty niewymagające częstej konserwacji do zastosowania w budowie basenów i łaźni publicznych

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie jako producenta systemów zasilania energią i technologii łożysk ślizgowych wykonanych z wysokowydajnych tworzyw sztucznych, oferujemy również szeroką gamę produktów do budowy basenów, z których wybrane przedstawiamy poniżej.
Produkty igus® są odpowiednie do stosowania, między innymi, w zadaszeniach i nakryciach basenów, ruchomych świetlikach lub drzwiach przesuwnych, lub robotach sprzątających.
Szczególne zalety produktów igus®

Bez smarowania

rozwiązanie bezobsługowe

Odporna na korozję

Odporne na substancje chemiczne

Dostawa od 24 h*, bez minimalnej wartości zamówienia


igus® zapewnia również indywidualne wsparcie dla Twojego zastosowania. Skontaktuj się z nami!

Aktualności 2015 – budowa kąpielisk

.. odporny w Ø25 …

Niezwykła odporność w połączeniu z elastycznością opisuje nowe prowadnice liniowe drylin® W ze stali nierdzewnej w rozmiarze instalacyjnym 25.

.. odporny w Ø25 …    

Połącz więcej ... w obszarze śrub

drylin® nakrętki trapezowe w 5 materiałach

Połącz więcej ... w obszarze śrub    

Nowe rozmiary śrub szybkich dryspin®

Śruby szybkie dryspin® zoptymalizowane bezsmarownymi polimerami igus® dry-tech®, są bardzo skuteczne i pracują bez wibracji.

Nowe rozmiary śrub szybkich dryspin®    

Produkty do użytku w basenach pływackich i łaźniach publicznych

Żaluzje / Ekrany słoneczne

1

Elektryczne okna dachowe


2

Elektryczne okna dachowe


3

Szeroki wachlarz kształtów i materiałów – kulki sferyczne igubal®
Prowadniki kablowe do ograniczonych przestrzeni
prowadnik kablowy E2 micro
Przewody sterowania CF9 chainflex® dla najmniejszych promieni ugięcia
igubal®  Czasze kuliste  

Odporna na korozję

Bardzo mała masa

Różne materiały

E2 mikro - przegląd  

Wewnętrzne wymiary od 5 x 5 mm

Lekkie i ekonomiczne

Duży wybór wersji


Więcej informacji  

Promienie do 4 x d

Zewnętrzna powłoka z elastomeru termoplastycznego

odporne na chlorki


Elektryczne okna dachowe


4

Elektryczne okna dachowe


5

Pompy basenowe /
Filtry do basenów pływackich

6

Do zastosowań w wilgotnych miejscach
iglidur® H
Samoregulujące łożyska kuliste igubal®
Zanurzalne łożyska ślizgowe
iglidur® UW
Więcej informacji  

Do aplikacji pod wodą

Odporne na substancje chemiczne

rozwiązanie bezobsługowe


Przegląd produktów łożyska przegubowe igubal®  

Niewrażliwe na brud i kurz

dla ruchów obrotowych, oscylacyjnych i liniowych

Bardzo mała masa

Więcej informacji  

Do aplikacji pod wodą

Dla szybkich i ciągłych obrotów

Długi czas pracy


Drzwi przesuwne

7

Osłona

8

Robot czyszczący

9

Dla ograniczonej przestrzeni montażowej – płaskie prowadnice liniowe drylin® N
Łożyska kołnierzowe i ślizgowe dzielone igubal®
Polimerowe łożysko kulkowe xiros® C160 odporne na zużycie
Systemy prowadnic niskoprofilowych drylin® N  

Mała wysokość przestrzeni montażowej od 6 do 12 mm

Odporna na korozję

Małe zużycie, niski współczynnik tarcia

Przegląd produktów łożyska przegubowe igubal®  

Całkowita odporność na korozję

Bardzo mała masa

Nadający się do użytku pod wodą w celu zapewnienia odporności na substancje chemiczne

Wysoka siła usztywniająca i wytrzymałoiść materiału

Idealne dla stosowania na zewnątrz

xiros® łożysko kulkowez tworzywa sztucznego  

Niemagnetyczne i nadające się do mycia

odporne na chlorki

Odporna na korozję


Ciekawe przykłady zastosowania w konstrukcji basenów

Swimming pool cover

Despite high installation costs, the solution with ball bearings and shrink tubing never achieved a proper sealing. The problem could be solved thanks to igubal® flange bearings.

Swimming pool cover    

Flexible roofing

With this system, for example, terraces can be roofed flexibly. The roof is even waterproof in the closed state.

Flexible roofing    

Sunshades

No matter how much the sun shines: these sunshades ensure pleasant light conditions within the building.

Sunshades    
Wyszukaj przykłady zastosowań

Czy szukasz przykładów zastosowań przetestowanych w praktyce?
Tutaj możesz przeglądać istniejące już zastosowania i filtrować je według własnych kryteriów.

Obszar zastosowań:
Obszar produktów:


Dalsze informacje

Technologia solarna

Do stosowania w najbardziej wymagających środowiskach pracy.

Technologia solarna