Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Produkty stosowane w technologii kamer

Chcemy Państwu przedstawić przewody BUS'owe oraz inne produkty do stosowania w przemysłowym przetwarzaniu obrazu.

Dirk Schaar, redaktor naczelny "Industrial Vision", w Vision 2008 rozmawia z Rainerem Rössel, szefem działu marketingu i inżynierii dla przewodów chainflex® w firmie igus®.

 

Nowości 2015 dla przemysłowego przetwarzania obrazu

3 lata gwarancji na przewody chainflex®

Z naszą unikalną gwarancją na WSZYSTKIE przewody chainflex®, zapewniamy przewidywalną ochronę na 36 miesięcy

3 lata gwarancji na przewody chainflex®    

PUR polimerowy światłowód

POF włókna do dużych obciążeń, bez zakłóceń transmisji. Maksymalna ochrona EMC

PUR polimerowy światłowód    

... CAT7-Ethernet… do e-prowadników

Przewody BUS'owe w obszarze Ethernet stają się coraz ważniejsze.

... CAT7-Ethernet… do e-prowadników    

... chainflex® M … Can Bus + przewody Profinet …

Dla ruchomych aplikacji bez wpływu oleju i pracujących wewnątrz.

... chainflex® M … Can Bus + przewody Profinet …    

Produkty technologii wizyjnej

Zakres produktów do technologii wideo, wizyjnej i BUS'owej

Zmontowane przewody chainflex® do technologii wideo, wizyjnej i BUS'owej do prowadników kablowych.

Zakres produktów do technologii wideo, wizyjnej i BUS'owej    

Zakres kabli światłowodowych (FOC)

Specjalne przewody światłowodowe chainflex® do e-prowadników

Zakres kabli światłowodowych (FOC)    
 

Lista referencyjna kamer - pomoc selekcyjna dla przewodów chainflex®

Technologia kamer i filmów

System modułowy dla sliderów kamerowych.

Technologia kamer i filmów    

Przykłady udanych zastosowań w technologii wizyjnej

i inne interesujące przykłady zastosowań w odniesieniu do filmu i telewizji, scenografii oraz rekwizytów scenicznych

LED screen

Temperature-resistant chainflex® cables in an LED screen.

LED screen    

Machine building

The technical demands on energy supply systems in machinery and plant construction require cables that work reliably.

Machine building    

High speed camera positioning

The rail & Tracking systems are used wherever fast camera movements are an important factor as, for example, at sport competitions, but also at many popular events such as concerts, stage shows, etc.

High speed camera positioning    

Robot spawający laserem

This laser welding robot works extremely fast. Here, a very flexible and, above all, fail-safe energy supply system is required.

Robot spawający laserem    

Digital camera technology

The chainflex® bus cables are used for their robustness and signal quality.

Digital camera technology    

Camera system

The spherical igubal® coupling between motor and camera dolly permits speeds up to 3m/s in curves.

Camera system    

Screen lifter for large displays

Lifting heavy loads

Screen lifter for large displays    
Więcej przykładów zastosowań

Czy szukacie Państwo sprawdzonych w praktyce zastosowań w określonej branży?
Tutaj można przeglądać już wdrożone zastosowania klientów oraz filtrować je według własnych kryteriów.

Branża:
Zastosowanie / Przedstawienie problemu:
Linia produktowa:


Dodatkowe informacje

Czy masz jakieś inne pytania dotyczące naszych produktów? Możesz wysłać wiadomość do ekspertów tutaj.