Niezależna od protokołu procedura mierzy właściwości transmisji danych bezpośrednio podczas pracy
Mając zawsze na celu redukcję niepotrzebnych kosztów i zasobów, zoptymalizowaliśmy monitorowanie stanu przewodów BUS'owych w systemach e-prowadników. Nowa metoda pomiarowa określa właściwości transmisji danych w przewodach podczas pracy z wykorzystaniem technologii wysokiej częstotliwości. Eliminuje to konieczność stosowania dodatkowych żył pomiarowych. W tym celu do przewodu Ethernet, który ma być monitorowany na początku i na końcu, podłącza się po jednym adapterze przelotowym. Niewielka konstrukcja adapterów umożliwia ich późniejszą instalację w dowolnym momencie.
Dane z czujników mogą być przetwarzane przez moduł i.Cee:plus podczas pracy. Jeżeli właściwości transmisyjne lub prędkości przewodu BUS'owego zaczynają się pogarszać, można to natychmiast potraktować jako wskazówkę do wymiany przewodu z odpowiednim wyprzedzeniem. Dzięki inteligentnemu monitorowaniu stanu całego, ruchomego przewodu, w tym złącza wtykowego, można zapobiec przestojom instalacji.
Nr art. nadajnika: IS.CF.D.SU. ETHER01.T.01.0.BETA
Nr art. odbiornika: IS.CF.D.SU. ETHER01.R.01.0.BETA
Dołącz teraz i zostań beta testerem