Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69
Napędy śrubowe drylin® – nowości na targach HMI 2015  
Wyszukiwarka produktów

Znajdź moduł śruby napędowej drylin® i bezproblemowo oblicz jego żywotność.

Konfigurator  
Konfigurator

Konfigurator nakrętek śrub napędowych oraz śrub o specjalnych wymiarach

CAD 3D  
Dane techniczne

Dowiedz się więcej o bezsmarownych modułach śrub napędowych drylin®.

Zestaw śrub napędowych drylin®, gwinty trapezowe i wielozwojne - sklep online

Bezobsługowe - Zoptymalizowane koszty - Przewidywalna żywotność

sklep drylin  

Napędy śrubowe są elementami mechanicznymi, które zamieniają ruch obrotowy na ruch liniowy. Napędy śrubowe drylin® są zawsze oparte na samosmarujących się nakrętkach z tworzywa sztucznego, a tym samym mogą pracować przez cały okres eksploatacji bez zewnętrznego smarowania. Czyni je to również całkowicie bezobsługowymi
Śruba napędowa z gwintem trapezowym lub wielozwojnym pozostaje sucha podczas pracy i dzięki temu zabrudzenia nie mogą przylegać do środków smarujących. Bezproblematyczne wykorzystanie w strefach higienicznych. Cicha praca z tłumieniem drgań. Różne rodzaje gwintu zapewniają szeroki zakres zastosowań.

Nakrętki gwintowane dryspin® dostępne w wersjach z 5 materiałów i prosto z magazynu

Bezsmarowne i bezobsługowe śruby napędowe drylin® wykonane z iglidur® Material. Z gwintem wielozwojnym i trapezowym, konstrukcja cylindryczna i opcjonalne kołnierze dostępne z magazynu.

dryspin® SF  
technologia dryspin® - śruby o szybkim gwincie

Zoptymalizowany kąt powierzchni bocznej, ciche, pracujące bez drgań i o długiej żywotności dzięki asymetrii

Bezluzowe  
Gwinty szybkie


Wielozwojne nakrętki cylindryczne bez technologii dryspin®

Nakrętki śrub napędowych  
Samoblokujący gwint trapezowy

Trapezowe nakrętki śrub napędowych, gwint prawoskrętny, cylindryczne/z kołnierzem, wykonane z materiału iglidur® J, J350, W300 i A180

Nakrętki miniaturowe  
Samoblokujący gwint metryczny

Miniaturowe nakrętki, wykonane z materiału iglidur® J, gwint prawy - najmniejsze ścieranie podczas pracy na sucho

Nakrętka z oprawą kołnierzową  
Specjalna budowa

Nakrętka sferyczna z czaszą kulistą w oprawie blokowej

Oprawa nakrętki śruby napędowej  
Osprzęt

Każde mocowanie może być użyte dla różnych geometrii gwintów - prawie nieograniczone możliwości połączeń

Sklep  
Przykładowe
zastosowania

Inspirujące przykłady zastosowań naszych napędów śrubowych.

3D-CAD  
3D-CAD

Szybsze i prostsze projektowanie dla różnych systemów.

Nowości 2016  
Nowości 2016

Moduł bezsmarownych śrub napędowych drylin®: gwint trapezowy symetryczny (ACME), nowe rozmiary i wiele więcej ...