drylin® SHT - moduł śruby pociągowej

Moduły liniowe drylin® SHT gwarantują bezsmarową pracę przy zapewnieniu wysokiej precyzji oraz wytrzymałych komponentów. Stoły mogą być indywidualnie konfigurowane z zakresu różnych materiałów wałów oraz śrub, długości wózków oraz dodatkowych funkcji. Użytkownik może wybrać odpowiednie, indwidualnie dopasowane rozwiązanie od lekkich produktów wykonanych z wytrzymałych polimerów aż po rozwiązania "heavy duty" wykonane ze stali nierdzenej. W każdym systemie długość skoku układu liniowego jest dowolna, a napęd może być realizowany za pomocą korby lub silnika.
1

Część główna wykonana ze stali nierdzewnej, aluminium, cynku lub polimerów.

2

Bezsmarowność dzięki łożyskom polimerowym i nakrętkom polimerowym

3

3 materiały wałków

4

Wózki wykonane z anodowanego aluminium lub litego polimeru

5

8 skoków śruby trapezowej i 4 śruby szybkiej

6

Obróbka śruby lub pinu według rysunku, ze stali lub stali szlachetnej oraz wałków aluminiowych
. Regulator pozycji, zacisk i pokrętło są również dostępne.




Dane techniczne

Materiał ślizgowy: iglidur® J
Materiał wałka Aluminium, twardo anodowane
Cf53
stal nierdzewna
Materiał trzpienia: Stal
Stal nierdzewna
Aluminium, twardo anodowane

Konfigurator technologii napędowej drylin® SHT

Konfiguracja własnego modułu śruby pociągowej

Konfigurator SHT
Za pomocą konfiguratora technologii napędowej można szybko i łatwo skonfigurować indywidualny moduł śruby pociągowej drylin® SHT.

Z natychmiastowym wyświetlaniem masy, ceny i czasu dostawy

Rysunek wymiarowy

Plik 3D CAD

Kiedy stosować?

Do regulacji formatu

W ekstremalnych warunkach

Kiedy wymagane jest ekonomiczne i gotowe do montażu rozwiązanie.

Kiedy odporność na korozję jest wymagana

Kiedy wymagane jest ciche rozwiązanie

Kiedy nie stosować?

Kiedy duże obciążenia muszą być przenoszone dynamicznie

Kiedy wymagana jest dokładność pozycjonowania <0.1

Kiedy wymagana jest wysoka wydajność w pracy ciągłej

Technika napędowa drylin® SHT

Moduł śruby napędowej, standard

Dostawa 5-7 dni roboczych SHT - standard

Solidna konstrukcja

3 rózne rozmiary

Różne materiały wałków oraz śrub pociągowych

Bezobsługowe i odporne na korozję

TR10x2, TR18x4, TR24x5

Wstępnie obciążony moduł śruby napędowej

Dostawa 5-7 dni roboczych SHT-PL "Preload"

Wstępnie obciążona nakrętka trapezowej śruby pociągowej, siła obciążenia wstępnego: 50 N

Manualna i ciągła regulacja luzu promieniowego

Nieobrobiony koniec śruby pociągowej umożliwia pracę z korbą lub silnikiem

Regulowany moduł śruby napędowej

Dostawa 5-7 dni roboczych SHTC kompaktowa konstrukcja

Wysoka elastyczność

Idealny z dwoma wózkami

Bezobsługowe, działanie na sucho

Regulowany luz łożyska

Moduł szybkiej śruby napędowej

Dostawa 5-7 dni roboczych SHTS duża szybkość

Skok 10x12, 10x50, 18x100

Wielozwojna śruba pociągowa

Rozwiązania o wysokiej szybkości

Bezobsługowe, działanie na sucho

Moduł śruby napędowej z szybkim zwolnieniem

Dostawa 2 - 3 tygodni SHT stoliki liniowe z mechanizmem zwalniania napędu

Wersja z aluminium

Do szybkich regulacji formatu

Zawiera mechanizm samohamowny

Różne długości skoku

Nakrętka śruby o zerowym luzie w osi liniowej

Dostawa 2 - 3 tygodni SHT ZB – Gwintowana nakrętka bezluzowa na w stoliku liniowym

Nie wymagające smarowania i serwisowania

Wysoka precyzja bez względu na obciążenia

Samonastawne

Cichy

Odporne na korozję

Moduł śruby napędowej ze śrubą napędową osadzoną na łożysku kulkowym

Dostawa 5-7 dni roboczych SHT-BB napęd liniowy z wałkiem zamontowanym w łożysku kulkowym

Wyższa szybkość obrotowa oraz precyzja

Napęd z paskiem dopuszcza obciążenia promieniowe

Stały moment obrotowy napędu

Niższy luz osiowy

Moduł śruby napędowej HTX wysoka temperatura

Dostawa 2 - 3 tygodni SHT – HTX wysoka temperatura

wysoka temperatura do +180°C

Wał i trzpień wykonany ze stali nierdzewnej

Łożysko materiał iglidur® X

Sanie wzdłużne i dźwigary poprzeczne wykonane z anodowanego aluminium

Moduł śruby napędowej higieniczny

Dostawa 2 - 3 tygodni SHTC - HYD Konstrukcja Higieniczna

Łatwy w czyszczeniu

Połączenia śrubowe są łatwo dostępne, a wszelkie szczeliny są odpowiednio szerokie.

Materiały: polimer oraz stal nierdzewna VA


drylin® SHTP technologia napędowa „light”

Miniaturowa śruba napędowa

Dostawa 5-7 dni roboczych SHTP mini - mała i tania

Wersja miniaturowa

Lekkie

Niska cena

Niekorodujące

Podpora wózka i końca wału wykonana z

wysokowydajnych polimerów

SHTP - Ekonomiczne

Dostawa 5-7 dni roboczych SHTP oszczędny polimer, metryczny

Konstrukcja z wytrzymałych polimerów

Lekkie

Ekonomiczne

Niekorodujące

Moduł śruby napędowej z szybkim zwolnieniem

Dostawa 2 - 3 tygodni drylin® SHTP napęd śrubowy z szybko złączką

Lekki i wytrzymały model polimerowy

Do szybkich regulacji formatu

Zawiera mechanizm samohamowny

Różne długości skoku


Stoły krzyżowe drylin®

Wstępnie obciążone stoły krzyżowe

Dostawa 5-7 dni roboczych SHT/SHT-PL - Krzyżowy

Wysoka precyzja, ekstremalna sztywność oraz precyzyjne dopasowanie dzięki jednoczęściowemu wózkowi

Dostępne w wersji standard oraz z naprężeniem wstępnym

Montaż jednostki górnej z możliwością ustawienia w lewo lub w prawo


Gotowy do podłączenia system napędowy drylin® do silnika krokowego

Akcesoria SHT do podłączenia silnika

Łatwe i szybkie zesprzęglenie do Państwa slnika z bezobsługowymi elementami liniowymi drylin®. Dystans, flansza silnikowa oraz sprzęgło z zestawu konstrukcyjnego do łatwej instalacji Państwa silnika NEMA23.

drylin® akcesoria

Napęd V dla modułu liniowego

drylin® akcesoria dla modułów liniowych

Korby, napędy V, zaciski wrzecionowe, wskaźniki położenia i inne
drylin® E informacje ogólne o produktach

drylin® E - informacje ogólne o produktach

Konsekwentna kontynuacja systemu modułowego i systematyczna idea bezsmarowej technologii liniowej drylin®

Dostawa 5-7 dni roboczych Technika napędowa drylin® SLW

Grupę produktów drylin® W charakteryzuje konstrukcja oparta na szynie z dwoma wałkami o wysokiej odporności na skręcanie oraz szeroki wybór różnych wózków prowadzących.

drylin® SLW

drylin® SLW – zalety systemu widoczne na pierwszy rzut oka.

drylin® wyszukiwarka produktów

drylin® wyszukiwarka produktów - technika napędu



Dostawa 5-7 dni roboczych
Dostawa 2 - 3 tygodni