drylin® SHT V-napęd

DryLin® SHT-WT napędy kątowe dostarczają maksymalną elastyczność w pozycjonowaniu.
Dostępne w dwóch stylach:

SHT V-drive

Standardowe dla trzech wymiarów są systemy zamknięte z oprawą aluminiową.

Elastyczna regulacja do róznych wariantów instalacji z regulacją zmienną (może oscylować wokół 360˚)

Max. moment 3 Nm

Adapter dla zacisku śruby oraz licznika pozycji drylin®.

Pasujące do drylin® SHT/SHTC (rozmiary montażowe 12 i 20) oraz SLW-1040, -1660 i -2080

SHT-30 na życzenie

Konstrukcja higieniczna V-drive

Zgodnie z wymaganiami "Konstrukcji higienicznej" V-napęd jest dostepny jako bezobsługowa i nadająca się do mycia wersja stalowa/polimerowa.

Bez smarowania

Max. moment 3 Nm

Pojedyncze części wykonane ze stali nierdzewnej

Łatwy do czyszczenia wodą

Kompatybilny z drylin® SHT/SHTC (wymiary 20 & 30)

 Nr art.IAWL2b1b2b3b4d1sg 
  [mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm] 
 SHT-WT-3000 | 35001:140264842282010M4 Zapytania
 SHT-WT-31001:140264842282012M4 Zapytania
 SHT-WT-3600 | 37001:140264842283012M4 Zapytania
  Część nr i kt La b2+ha b1 b2 b3 b4 ha d1 d2 d3 d4  
    [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
  SHT-WT-20-ES-HYD 01:01 4,5 84 zmienny 65 92 8 8 zmienny 14 25 30 14  Zapytanie
Część nr i AW kt La b2+ha b1 b2 b3 b4 ha d1 d2 d3 d4 sg    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]      
Dostawa 5-7 dni roboczych WT-3000 40 26 42 28 20 48 12 728,26 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych WT-3100 40 26 42 28 20 48 12 739,41 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych WT-3500 40 26 42 28 20 48 12 728,26 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych WT-3600 40 26 42 28 30 48 12 728,26 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych WT-3700 40 26 42 28 30 48 12 728,26 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych WT-4000 60 26 51 40 23 52 14 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych WT-1100 1:1 4,5 26 różnorodne 65 92 8 12 różnorodne 14 25 30 1 019,78 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych WT-4100 60 26 51 40 23 52 14 2 156,63 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych WT-4200 60 26 51 40 23 52 14 1 632,87 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych WT-4700 60 26 51 40 23 52 14 2 156,63 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych WT-4600 60 26 51 40 33 52 14 2 156,63 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Więcej akcesorii:


Dostawa 5-7 dni roboczych