Stoły podnoszące nie są może najbardziej imponujące, ale są niezbędnymi systemami w intralogistyce. Znajdują one zastosowanie wszędzie tam, gdzie ładunki muszą zostać wyniesione na wymaganą wysokość. Przy wysokich nośnościach, wynoszących w niektórych przypadkach kilka ton, i wysokich częstotliwościach skoków w pracy wielozmianowej, punkty łożyskowania są narażone na duże obciążenia. W celu zapewnienia niezawodnej pracy, zazwyczaj stosowane łożyska metalowe muszą być regularnie smarowane, zwłaszcza gdy są narażone na działanie czynników atmosferycznych. Dzięki łożyskom ślizgowym iglidur z wysokowydajnych polimerów zwiększają Państwo trwałość użytkową swoich stołów podnoszących i redukują koszty związane z konserwacją.
- Brak konieczności konserwacji dzięki pracy na sucho
- Brak korozji, odpowiednie do użytku na zewnątrz
- Odporność na nacisk powierzchniowy do 200 MPa
- Odporność na uderzenia i obciążenia krawędziowe