Rozwiązanie
Firma LAD GmbH może swobodnie wybierać spośród szerokiej gamy różnych śrub pociągowych, materiałów i modułowych elementów ślizgowych z
zestawu systemów liniowych SHT drylin. Mogą być indywidualnie konfigurowane online za pośrednictwem bezpłatnego kreatora drylin SHT. Moduły liniowe SHT umożliwiają całkowicie bezsmarowy i bezobsługowy ruch charakteryzujący się wysoką precyzją.
Regulacja stojaka na tace Na początku procesu w systemie pojawia się klasyczna technologia łożysk ślizgowych. Aby dostosować stojak na tace, zastosowano
łożyska drylin R wykonane z iglidur J. Zapewniają one bezsmarowe wsparcie łożyska na wale ze stali nierdzewnej.
Rozdzielanie wkładów chłonnychSystem liniowy drylin SHT, wykonany z twardo anodowanego aluminium z przeciwbieżną śrubą pociągową, do dostosowania formatu urządzenia wyjmującego wkłady
(rys. 2). Można je w prosty sposób wyregulować za pomocą pokrętła. Wózki systemu liniowego poruszają się po
wkładkach wykonanych z trybopolimerów iglidur J, które są bezsmarowe i bardzo odporne na zużycie.
Regulacja formatu wkładów chłonnych Oferujemy również ekonomiczne rozwiązania dla lżejszych zadań, takich jak regulacja szerokości wkładu. Zastosowano trwałe i atrakcyjne cenowo łożysko liniowe:
moduł drylin SHT jako bardziej ekonomiczny wariant wykonany z tworzywa sztucznego
(rys. 3).
"Zagnieżdżanie" i usuwanie plastikowych tac Potrzebne było specjalne rozwiązanie do pionowego układania w stos i automatycznego usuwania nagromadzonych tac. Dziś używane są
moduły liniowe SHT wykonane z aluminium, połączone paskiem zębatym. Popychacz usuwanych elementów jest napędzany przez
silniki krokowe drylin NEMA (rys. 4), podczas gdy dryve D1 umożliwia proste i ekonomiczne sterowanie
(rys. 5). System sterowania jest odpowiedni dla wszystkich silników krokowych, DC i EC/BLDC i może być obsługiwany za pośrednictwem przeglądarki internetowej z komputera, smartfona lub tabletu — bez oprogramowania czy połączenia z Internetem.