Rozwiązanie
Po pierwsze, kierownicy projektu wypróbowali łożyska ślizgowe ze stali nierdzewnej. Jednak kontakt między metalowym łożyskiem kulkowym a prowadnicą powodował hałas na wózku, który przekraczał dopuszczalne granice w warunkach szpitalnych. Ponadto tarcie spowodowane ruchem dodatkowo obciąża silnik, a tym samym cały system. Ponadto stalowe łożyska również nie przeszły testów żywotności i osiągnęły zaledwie 10-20% oczekiwanej wartości.
Dlatego inżynierowie ostatecznie zdecydowali się wesprzeć i przenieść urządzenia do komory UV za pomocą naszych
prowadnic liniowych drylin W, które działają całkowicie bez smarowania i konserwacji. Osiąga się to dzięki stałym smarom zawartym w elementach ślizgowych. W ten sposób nie tylko można było udowodnić bezsmarowość. Zapewniło to również ciągłą redukcję hałasu w urządzeniu czyszczącym: dzięki zastosowaniu bezsmarowych wkładek, a także dzięki temu, że łożyska ślizgają się zamiast toczyć, sterylizator pracuje teraz wyjątkowo cicho.
Z zastosowania systemów liniowych drylin wynikają dwie kolejne zalety: są one nie tylko niewrażliwe na brud i kurz, ale także stanowią ekonomiczne oraz bardzo elastyczne rozwiązanie.