Gotowe do podłączenia jednostki liniowe drylin®

Gotowe do podłączenia jednostki liniowe do twojego silnika krokowego typu NEMA 23

Gotowy do podłączenia SAW do silnika krokowego

drylin® seria SAW oferuje gotowe do odłączenia osie liniowe do twojego silnika krokowego typu NEMA-23 od różnych producentów (Berger Lahr, Festo, Gunda, Oriental, Sanyo Denki, etc.). Ruch liniowy odbywa się całkowicie bez potrzeby smarowania.

Trapezowa śruba napędu, zamontowane łożysko kulkowe

Skoki 2 mm, 3 mm, 12 mm lub 50 mm na obrót

Kompaktowa konstrukcja, niska masa, wysoka stabilność

Dostarczone jako już gotowe do instalacji z flanszą silnikową i sprzęgłem.

Opcjonalne z regulowanymi łożyskami liniowymi oraz bezluzowym wózkiem z naprężeniem wstępnym.

Dodatkowo można użyć standardowej śruby z gwintem prawym, z gwintem lewym lub ze śrubą rzymską.

1

Silnik krokowy (opcjonalnie)

2

Flansza silnikowa i sprzęgło

3

Gwint trapezowy 10 x 2, 10 x 3 gwint szybki 10 x 12, 10 x 50

4

Nakrętka trapezowa oraz łożysko wykonane z bezsmarownego materiału iglidur® J

5

Łożysko kulkowe

Opcjonalne: Łożysko z funkcją "Turn-To-Fit" Opcjonalne: Łożysko z funkcją "Turn-To-Fit"

Dodatkowe informacje na temat silników:

Silniki krokowe dobrze uzupełniają osie liniowe drylin®. Charakteryzują się wydajnością cenową, precyzją oraz łatwością kontrolowania. Działają niezawodnie w różnorodnych warunkach otoczenia (w zależności od wybranego stopnia ochrony IP). Standard NEMA gwarantuje dostepność na całym świecie.

NEMA rozmiar Szerokość kołnierza (b) Odległość między otworami (a)  
8 20,00 16,00
11 28,00 23,00
14 35,00 26,00
17 42,00 31,00
23 56,40 47,14
34 86,00 69,50

NEMA odnosi się wyłącznie do wymiarów połączeniowych silnika krokowego! Dokładne wartości można odczytać z kart katalogowych silników.

Nr kat. Max.
długość skoku
Max.
Prędkość poślizgu
Max.
nośność statyczna
osiowa [N] promieniowa [N]
Konstrukcja
Dostawa 5-7 dni roboczych SAW-1040 500 1500 500 2000 Standardowe liniowe łożysko ślizgowe
z bezsmarową
wkładką z tworzywa iglidur® J
Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SAW-1040-E 500 1500 500 2000 dodatkowo z ręcznie
regulowanymi łożyskami liniowymi
(Turn-To-Fit)
Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Więcej informacji:


Dostawa 5-7 dni roboczych
Dostawa 2 - 3 tygodni