Następujące prowadnice drylin® zostały przetestowane: N40, W10, T25 oraz T30.
System prowadzenia liniowego NK-02-40-02 drylin®
"Przydatność do aplikacji cleanroom, sklasyfikowanych jako ISO Klasa 6 zgodnie z DIN EN ISO 14644-1, jest możliwa dla liniowego systemu prowadzenia drylin® NK-02-40-02 od igus® GmbH, bazując na kalkulacjach prawdopodobieństwa przekroczenia wartości progowych 0,2μm, 0,3μm, 0,5μm, oraz 5μm z prędkością ruchu v = 1 m/s."
Wyniki pomiarów zgodności z ESD zgodnie z SEMI E78-0998 pokazują, iż liniowy system prowadzenia drylin® NK-02- 40-02 może być sklasyfikowany jako "poziom 1" (najwyższa nota). Raport Fraunhofer IPA nr: IG 0308- 295 73
Liniowy system prowadzenia drylin® TK-01-30-01
"Przydatność do aplikacji cleanroom, sklasyfikowanych jako ISO Klasa 3, zgodnie z DIN EN ISO 14644-1, jest możliwa dla liniowego systemu prowadzenia drylin® TK-01-30-01 od igus® GmbH, bazując na kalkulacjach prawdopodobieństwa przekroczenia wartości progowych 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm, oraz 5 μm z szybkością ruchu v = 0,1 m/s."
Liniowy system prowadzenia drylin® TK-01-25-02
"Przydatność do aplikacji cleanroom, sklasyfikowanych jako ISO Klasa 5, zgodnie z DIN EN ISO 14644-1, jest możliwa dla systemu liniowego systemu prowadzenia drylin® TK-01-25-02 od igus® GmbH, bazując na kalkulacjach prawdopodobieństwa przekroczenia wartości progowych 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm, oraz 5 μm z szybkością ruchu v =1 m/s."
Wyniki pomiarów zgodności z ESD zgodnie z SEMI E78-0998 pokazują, iż system prowadzenia liniowego drylin® TK-01-25-02 może być sklasyfikowany jako "poziom 1" (najwyższa nota).
System liniowego prowadzenia WK-10-40-15-01 drylin®
"Przydatność do aplikacji cleanroom, sklasyfikowanych jako ISO Klasa 6 zgodnie z DIN EN ISO 14644-1, jest możliwa dla liniowego systemu prowadzenia drylin® WK-10-40-15-01 od igus® GmbH, bazując na kalkulacjach prawdopodobieństwa przekroczenia wartości progowych 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm, oraz 5 μm z szybkością ruchu v =1 m/s."
Wyniki pomiarów zgodności z ESD zgodnie z SEMI E78-0998 pokazują, iż system prowadzenia liniowego drylin® WK-10-40-15-01 może być sklasyfikowany jako "poziom 1" (najwyższa nota). Patrz raport Fraunhofer IPA Nr.: IG 0308-295 74