Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

INOTEC VOGLER GmbH

Jednostka mieszająca dwa komponenty

In this mixing unit, two drylin® trapezoidal leadscrew nuts made of iglidur® high-performance polymer ensure the ideal mixing ratio of a two-component silicone paste. The total elimination of lubricants and maintenance and the cost advantages are the deciding factors for their use.

Two-component mixing unit

Bez smarowania, niska cena

 
Więcej o zastosowanych produktach
Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.