Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Silniki prądu stałego (DC) drylin® z połączeniem wielowypustowym

Silniki prądu stałego (DC) drylin® z połączeniem wielowypustowym  

Nowe silniki prądu stałego z przekładnią ślimakową umożliwiają cichą i ekonomiczną pracę z modułami liniowymi drylin®. Ślimacznica posiada połączenie wielowypustowe, do którego podłączany jest wał napędowy modułu liniowego. Dzięki temu kołnierz silnikowy oraz sprzęgło stają się zbędne, co w połączeniu z przyłączem silnika pod kątem 90° sprawia, że konstrukcja modułu liniowego staje się bardzo kompaktowa. Zintegrowany magnetyczny enkoder obrotowy (dwukanałowy Halla) sprawia, że nowe silniki prądu stałego (DC) są przystosowane do pozycjonowania.

Kompaktowa konstrukcja pozwalająca zaoszczędzić miejsce

Łatwy montaż

Cicha praca

Wbudowany pozycyjny enkoder obrotowy

Odpowiednie dla: SLW-BB, SAW, ZLW

Możliwość połączenia z:

drylin® SLW-BB

drylin® SLW-BB  

drylin® SAW

drylin® SAW  

drylin® ZLW

drylin® ZLW  
Dane techniczne
Nr części:
Nr art. Napięcie znamionowe Moment znamionowy Prędkość biegu jałowego Prędkość znamionowa
[VDC] [Nm] [obr./min] [obr./min]
 MOT-DC-42-J-H-B 24 2 60 50 na zapytanie 
 MOT-DC-42-J-H-D 24 1,75 125 100 na zapytanie 
 MOT-DC-42-J-H-F 24 1,25 230 200 na zapytanie 
 MOT-DC-42-J-H-H 24 0,75 400 350 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Eksperci Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Czas dostawy  
Czasy dostaw

z magazynu

Więcej informacji: