Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Systemy i techniki pomiarowe drylin®

Systemy pomiarowe drylin® to zasilane bateryjnie, magnetyczne systemy do przyrostowego pomiaru długości. Wbudowana bateria wystarcza na kilka lat użytkowania i pozwala na pomiar przemieszczenia zbliżony do absolutnego. Czujnik, wyświetlacz i taśma magnetyczna są wbudowane w bezsmarowne prowadnice liniowe drylin® W oraz drylin® Q. Dostarczamy gotowe do zainstalowania moduły liniowe, których długość prowadnicy oraz zakres pomiarowy są dostosowane do indywidualnych wymagań klienta. Typowo są stosowane np. do regulowania formatu oraz systemów zderzakowych.

Łatwa instalacja

Łatwe do regulacji

Bezsmarowe i bezobsługowe

Zasilanie bateryjne

Zastosowanie niepodparte

Opcjonalnie:
zamontowana szyna -> system pomiarowy
wózek -> ruchoma szyna

System pomiarowy  

1. Profil drylin® z aluminium twardo anodowanego
. 2. Pasuje do aluminiowych profili konstrukcyjnych.
3. Dostarczane jako gotowe do zainstalowania.
4. Sanki z wewnętrznym lub zewnętrznym wyświetlaczem
5. Wyświetlacz LCD zasilany bateryjnie

6. Bezsmarowe prowadnice liniowe drylin® z napędem lub bez
7. Szyna zamocowana na stałe lub ruchoma jako zderzak
8. Możliwość dowolnego dobierania długości szyn/zakresu pomiarowego
9. Taśma magnetyczna pełniącą funkcję skali.

Program dostawy:

drylin® WKMEX system pomiarowy z wyjściem zewnętrznym

drylin® WKMEX-10-80 - Gotowy do instalacji system pomiarowy do zewnętrznego wyjścia danych

drylin® WKMEX system pomiarowy z wyjściem zewnętrznym    

drylin® Q – system pomiarowy

drylin® Q ze zintegrowanym systemem pomiarowym

drylin® Q – system pomiarowy    

drylin® W system pomiarowy WKMEDR

drylin® W system pomiarowy z dowolnie pozycjonowanym wyświetlaczem

drylin® W system pomiarowy WKMEDR    

drylin® SLW z cyfrowym systemem pomiarowym

drylin® SLW z cyfrowym systemem pomiarowym

drylin® SLW z cyfrowym systemem pomiarowym    

drylin® W - Cyfrowy system pomiarowy

Systemy pomiarowe drylin® WKM są zasilane akumulatorowo. Zintegrowany akumulator gwarantuje wieloletnie działanie.

drylin® W - Cyfrowy system pomiarowy