Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

drylin® W Szyna podwójna

Trzy wymiary Ø: 10, 16, 20 mm
 

Położenie montażowe przedstawione poniżej po prawej stronie nie jest możliwe w przypadku WS-10-40 oraz WS-10-80

 

Z tym konfiguratorem, można dopasować podwójną szynę oraz wózek według uznania:


Szyny W

Nr części:
a [mm]:
Szyny DryLin® W
Nr kat.   Konstrukcja Waga H Od* di L a b h h1 h2 G1 G2 A1 a1** Q1 Q2
        ±0,25 -0,1   max. -0,3                    
      [kg/m] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
 WS-10-30 NEW - 1 18 10 - 4000 30 30 5,5 5,5 9 25 15 16,5 - - -
 WS-10-30-UNGEBOHRT - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
 WS-25-120-UNGEBOHRT - - 5,8 - - - - - - - - - - - - - - -
 WS-10-40 (1) - Ο 1 18 10 0 4000 40 40 5,5 5,5 9 30 20 16,5 0 - -
 WS-10-40-UNGEBOHRT - Ο 1 18 10 0 4000 40 40 5,5 5,5 9 30 20 16,5 - - -
 WS-10-80 (2) - Ο 1,5 18 10 0 4000 74 74 5,5 5,5 9 27 17 16,5 40 - -
 WS-10-80-UNGEBOHRT - Ο 1,5 18 10 0 4000 74 74 5,5 5,5 9 27 17 16,5 - - -
 WS-10-120 (2) - Ο 2,02 18 10 0 4000 120 120 5,5 5,5 9 30 20 16,5 80 - -
 WS-10-120-UNGEBOHRT (2) - Ο 2,02 18 10 0 4000 120 120 5,5 5,5 9 30 20 16,5 80 - -
 WS-16-60 (1) - Ο 1,96 27 16 8 4000 54 58 7,5 3,5 14 43 29 25 0 32 28
 WS-16-60-UNGEBOHRT - Ο 1,96 27 16 8 4000 54 58 7,5 3,5 14 43 29 25 - - -
 WS-20-80 (2) - Ο 3,3 36 20 10,2 4000 74 82 9,5 4,5 20 38 21 30 40 37 37
 WS-20-80-UNGEBOHRT - Ο 3,3 36 20 10,2 4000 74 82 9,5 4,5 20 38 21 30 - - -
 WS-25-120 (2) - Ο 5,8 45 25 14 4000 120 131 11,5 5,5 25 46,5 25,5 37,5 80 45,5 46
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Eksperci PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
** WS-10-40/-16-60 rząd centralnych otworów, WS-10-80/-20-80 2 równoległe rzędy otworów
*WS-25-120 = da -0,15
(1) Seria z otworem centralnym
(2) 2 równoległe rzędy otworów
Nr zamówienia C4 C5 C5 C6 C6 K1 do ly lz Wby Wbz Cena / m  
    Min. max. Min. max. Śruba            
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] DIN 912 [mm^4] [mm^4] [mm³] [mm³]    
 WS-10-30 120 20 79,5 20 79,5 - 47500 4400 2370 540 na zapytanie 
 WS-10-30-UNGEBOHRT - - - - - - - - - - na zapytanie 
 WS-25-120-UNGEBOHRT - - - - - - - - - - na zapytanie 
 WS-10-40 (1) 120 20 79,5 20 79,5 M6 91000 5100 3600 590 55,85 USD 
 WS-10-40-UNGEBOHRT - - - - - - 91000 5100 3600 590 na zapytanie 
 WS-10-80 (2) 120 20 79,5 20 79,5 M6 388000 6100 9200 650 98,00 USD 
 WS-10-80-UNGEBOHRT - - - - - M6 388000 6100 9200 650 na zapytanie 
 WS-10-120 (2) 120 20 79,5 20 79,5 M6 1303000 7100 20000 720 na zapytanie 
 WS-10-120-UNGEBOHRT (2) - 0 0 0 0 M6 1303000 7100 20000 720 na zapytanie 
 WS-16-60 (1) 120 20 79,5 20 79,5 M8 367600 26100 9900 1900 103,38 USD 
 WS-16-60-UNGEBOHRT - - - - - M8 367600 26100 9900 1900 na zapytanie 
 WS-20-80 (2) 120 20 79,5 20 79,5 M8 1080000 78700 21000 4000 142,35 USD 
 WS-20-80-UNGEBOHRT - - - - - M8 1080000 78700 21000 4000 na zapytanie 
 WS-25-120 (2) 150 25 99,5 25 99,5 M10 4867000 215000 62400 8500 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Eksperci PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Standardowo symetryczny wzór otworów: C5 = C6; proszę dołączyć schemat do zamówienia jeśli C5 ≠ C6 (1) Seria z otworem centralnym
(2) 2 równoległe rzędy otworów

W Oprawa stojakowa

Nr części:
B [mm]:
Oprawy łożyskowe DryLin® W
Nr zamówienia Swobodne Swobodne Masa B C1 C3 A3 K2 K3 Obciążalność statyczna    
  łożysko łożysko               Coy Coz+ Coz-    
  prześwit kierunek [g] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [N] [N] [N]    
 WJ200UM-01-10 (1) - - 41 26 29 16 6,5 M6 M5 1200 1200 250 5,25 USD 
 WJ200UM-01-10-LL - ± 0,2 41 26 29 16 6,5 M6 M5 1200 1200 250 na zapytanie 
 WJ200UM-01-10-AL - - 20 26 29 16 6,5 M6 M5 1200 1200 250 na zapytanie 
 WJ200UM-01-16 - - 100 34,5 36 18 9 M8 M6 2100 2100 400 na zapytanie 
 WJ200UM-01-16-AL - - 48 34,5 36 18 9 M8 M6 2100 2100 400 na zapytanie 
 WJ200UM-01-16-LL - ± 0,2 100 34,5 36 18 9 M8 M6 2100 2100 400 na zapytanie 
 WJ200UM-01-20 - - 190 42,5 45 27 9 M8 M6 3200 3200 500 13,02 USD 
 WJ200UM-01-20-AL - - 99 42,5 45 27 9 M8 M6 3200 3200 500 na zapytanie 
 WJ200UM-01-20-LL - ± 0,25 190 42,5 45 27 9 M8 M6 3200 3200 500 na zapytanie 
 WJ200UM-01-25 - - 425 52,5 58 36 11 M10 M8 4800 4800 950 na zapytanie 
 WJ200UM-01-25-AL - - 250 52,5 58 36 11 M10 M8 4800 4800 950 na zapytanie 
 WJ200UM-01-25-LL - - 425 52,5 58 36 11 M10 M8 4800 4800 950 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Eksperci Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
(1) Zastępuje WJUM-01-10
Odpowiednie, zmontowane wózki można znaleźć tu: