Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

System ekspercki dla prowadnic liniowych drylin®


Ekspert dla prowadnic liniowych drylin® pozwala szybko i z łatwością skonfigurować cały system,  po podaniu zaledwie kilku danych dotyczących zastosowania,  a także uzyskać informacje na temat przydatności wybranych elementów.
 

  • Gotowy, indywidualnie skonfigurowany system w zaledwie kilka kliknięć
  • Potwierdzenie dopasowania
  • Możliwość bezpośredniego złożenia zapytania lub przeniesienia artykułu(ów) do koszyka; brak minimalnej ilości zamówienia
  • Możliwość zamówienia bezpłatnych próbek
  • Łatwy dostęp do katalogu online oraz dokumentacji CAD
  • Zapisz, pobierz lub zresetuj indywidualną konfigurację
  • Aplikacja dostępna także dla iPad
  • Stworzony zupełnie od nowa w zeszłym roku system ekspercki dla prowadnic liniowych drylin® teraz obejmuje nie tylko serię drylin® T, ale również pozostałe serie drylin® (seria N, W oraz R); nowa wersja całkowicie  zastępuje poprzednią.
  • Niezawodny kalkulator żywotności

Teraz również dostępne w formie aplikacji iOS na iPada do pobrania za darmo z iTunes.