zacisk ręczny

Materiały

igus® oferuje różne materiały elementów ślizgowych do systemów liniowych drylin®. Testy prowadzone przez lata dowiodły, że iglidur® J, J 200 i X są idealnymi materiałami do większości zastosowań liniowych z uwagi na ich wyjątkowe właściwości tarcia i zużycia.

Najlepsze kombinacje materiałów:

iglidur® J

Tworzywo iglidur® J osiągnęło najlepsze wyniki spośród wszystkich tworzyw w naszych testach. Testy porównawcze wykazują, że iglidur® J jest najtrwalszym polimerem o najniższym tarciu w zastosowaniach liniowych.

Wyjątkowe właściwości iglidur® J:

Bezobsługowa, bezzsmarowa praca

Niski współczynnik tarcia względem wszystkich tworzyw

Znakomita odporność na zużycie

Bardzo niska absorbcja wilgoci


iglidur® J200

iglidur® J200 został zaprojektowany specjalnie do zastosowań liniowych z aluminium anodowanym To połączenie osiąga najlepsze wyniki w naszych testach laboratoryjnych

Wyjątkowe właściwości iglidur® J200:

Absolutnie bezobsługowe

Wyjątkowo długa żywotność na aluminium anodowanym.

Niskie współczynniki tarcia na aluminium anodowanym

Wysoka odporność na zużycie w połączeniu z aluminium anodowanym


iglidur® X

iglidur® X charakteryzuje się wysoką odpornością temperaturową i naciskową w połączeniu z wyjątkową odpornością na chemikalia. iglidur® X osiąga najlepsze wyniki odporności na zużycie na wałkach ze stali nierdzewnej lub chromowanych.

Wyjątkowe właściwości iglidur® X:

Absolutnie bezobsługowe

Wytrzymałość temperaturowa w zakresie od -100°C do +250°C w ciągłej pracy

Uniwersalna odporność na chemikalia

Bardzo niska absorpcja wilgoci


iglidur® E7

iglidur® X to doskonałe połączenie wytrzymałości na działanie wysokich temperatur, ściskanie oraz działanie substancji chemicznych. iglidur® osiąga najlepszą odporność na zużycie na wałach ze stali nierdzewnej i chromowanej.
 
Właściwości specjalne iglidur® X:

całkowicie bezobsługowy

Odporność na temperatury od - 50 °C do + 70 °C w ciągłej pracy

uniwersalna odporność chemiczna

bardzo niska absorpcja wilgoci

Współczynnik tarcia Y = współczynnik tarcia
Zużycie Y = zużycie
Porównanie żywotności materiałów wałów Y = żywotność
AWM(P): Twardo-anodowane aluminium
odpowiednio h10 i h8
SWM: Utwardzony i wygładzony
wałek stalowy, h6, (1.1213)
EWM: Utwardzony i wygładzony
wałek stalowy nierdzewny, h6, (1.4125)
EEWM: Utwardzony i wygładzony
wałek stalowy nierdzewny, h6, (1.4034)
hv: Chromowany i wygładzony
wałek stalowy, h7, (1.1213)