Nowa generacja osi chwytka
Twardo anodowany, odporny na korozję, wydrążony kwadratowy profil z zębami
Przenoszenie obciążeń 500 g z prędkościami do 0,7 m/s
Łożysko wykonane z iglidur® J
Napęd: silnik krokowy NEMA11 z kołem zębatym
Niewielka masa
mały
Szybki
Bezsmarowne
Numer katalogowy | F [N] |
v [m/s] |
Skok maks. | A | H1 | E1 | E2 | B | tg | tk | kt | B | Q | D2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRQ-10-A-56-120-11-L-01-000 | 5 | 0,7 | 200 | 56 | 42 | 40 | 26 | 46 | 4,5 | 8 | 4,5 | 7,5 | 22 | na zapytanie |