Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

drylin® R Informacje o produkcie

Okrągła prowadnica liniowa

Liniowe łożyska ślizgowe drylin® R oparte są na polimerach wyjątkowo odpornych na zużycie, które specjalnie zaprojektowane są dla technologii liniowej. Wymiary są z zgodne z wymiarami łożysk kulkowych. Wyjątkowa geometria zapewnia trwałość nawet w ekstremalnych warunkach pracy.

Zalety:

100% bezsmarowne

Wymiarowo zgodne z łożyskami kulkowymi

Duży wybór kształtu oprawy

Wałki, bloki końcowe i akcesoria dostępne z magazynu

8 różnych materiałów wałka

Wymienne wkładki

VA dostępna oprawa ze stali nierdzewnej

Kiedy nie stosować?

Kiedy dostępna jest mała przestrzeń instalacyjna
drylin® N
drylin® W

Kiedy wymagana jest ochrona przed skręcaniem dla systemów jednoosiowych.

drylin® T
drylin® N

drylin® R-warianty

Bardzo odporne na ścieranie, kompatybilne ze standardowymi łożyskami kulkowymi, wytrzymałe w ekstremalnych środowiskach pracy i zawsze w 100% bezsmarowne. We wszystkich oprawach aluminiowych i ze stali nierdzewnej, wkładki wykonane z iglidur® J (JUM-01/JUMO-01) są jako standard.

drylin® R  
Wkładki i łożyska pasowane

Otwarte i zamknięte

Liniowe łożyska ślizgowe drylin®  
Łożyska liniowe

Otwarte, zamknięte, dzielone i samoregulujące

Oprawy łożyskowe drylin® R  
Oprawy łożyskowe

Zamknięte łożysko liniowe, regulowane, dzielone, w podwójnej konstrukcji i jako łożysko przesuwne

Oprawy z kołnierzem drylin® R  
Oprawy z kołnierzem

Łożysko liniowe z okrągłym lub kątowym kołnierzem

Oprawy drylin® R  
Oprawy

Otwarte lub zamknięte, w kilku długościach

Wsporniki wałków drylin® R  
Wspornik i wałki z podporami.

Stałe i ruchome wsporniki końcowe i bloki, w kilku długościach.

Wały i wały podpierające drylin®  
Wałki i wsporniki

Wałki wykonane z aluminium, stali lub włókien węglowych.