Całkowity brak smarowania
Odporne na korozję
Zacisk w dowolnym momencie
Dostępne z naniesioną skalą lub bez
Trzy długości skoku z magazynu: 200, 400, 600 mm
Kształt: |
|
Dane techniczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
F promieniowa | N | 300 | |||
Max. Rozszerzenie pod maksymalnym obciążeniem | mm | 66 | |||
Max. rozszerzenie pod nominalnym obciążeniem 100 N | mm | 200 | |||
Max. siła przesunięcia bez obciążenia | N | 10 | |||
Max. siła trzymania | N | 100 | |||
Max. Długość skoku | mm | 850 |
Nr, artykułu ze skalowaniem | Bez śruby Ze śruba | Długość skoku {mm} | |
---|---|---|---|
SETM-25-AWM-200-SC | bez śruby | 200 | |
SETM-25-AWM-400-SC | bez śruby | 400 | |
SETM-25-AWM-600-SC | bez śruby | 600 | |
SET-25-AWM-200-SC | że śrubą TR 10x2 | 200 | |
SET-25-AWM-400-SC | że śrubą TR 10x2 | 400 | |
SET-25-AWM-600-SC | że śrubą TR 10x2 | 600 |