Seria drylin® T Automatic zapewnia automatyczną regulację luzu. Regulację można przeprowadzać automatycznie w krokach co 0,1 mm. Sprężyny dociskają klin regulacyjny, gdy tylko luz jest większy niż 0,1mm i brak obciążenia układu.
Tak to się robi:
Układ jest dostarczany z trzema kluczami, które są już założone. Ich użycie jest konieczne podczas zakładania wózka na szynę. W przypadku, gdy klucze zostaną wyjęte, należy je ponownie umieścic w otworach i przekręcić w prawo o 90%.
Gdy wózek jest na szynach, należy poluzować klucze przekręcając je w lewo o 90 stopni. Luz zostanie wyregulowany automatycznie
Należy sprawdzić luz wózka. W tym momencie można dokonać precyzyjnej regulacji.
Wózek można zdjąć w każdej chwili. W tym celu wystarczy po prostu umieścić klucze spowrotem w otworach (patrz punkt 1)