Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

drylin® T - Niskoprofilowa

 
drylin® T szyna miniaturowa – system liniowy o kompaktowej konstrukcji, 4 rozmiary, bezsmarowy i bezobsługowy

Praca na sucho, bez smarowania

wytrzymałe wózki, nieregulowane

Obudowa wózka wykonana z cynku

Odporne na zużycie, posiadają wymienne elementy ślizgowe wykonane z iglidur® J

Szyna z aluminium anodowanego

Małe przekroje

Odporna na korozję

Symetryczne otwory C5 = C6

wymiary identyczne z nisko profilowymi systemami wyposażonymi w łożyska kulkowe

 

Niskoprofilowa prowadnica liniowa drylin® T jako wersja regulowana, rozmiar 12

 
Niskoprofilowa prowadnica liniowa drylin® T jako wersja regulowana o rozmiarze 12 z 8 poziomami

W rozmiarze 12, luz łożysk w miniaturowych wózkach TWE-04-12 można łatwo regulować śrubokrętem.

Regulowany luz łożyska

bezsmarowna i bezobsługowa

Wysoka odporność na korozję zapewniona przez malowanie elektroforetyczne

Cicha praca

Kompaktowa konstrukcja

 
 

Zamówienie kompletnego zestawu

Konfiguracja w 3 krokach:

1. Wybór rozmiaru instalacji
2. Wybór ilości wózków na szynie
3. Wprowadzenie długości szyny w mm
4. Wybór opcjonalnego łożyska swobodnego

Podpowiedź:

Szczegółowe informacje dostępne są na rysunkach i w tabelach powyżej, a także na stronach ponizej. Opis łożysk swobodnych w Zasadach projektowania

1

bez łożyska swobodnego

2

Łożysko swobodne w kierunku Y

3

Łożysko swobodne w kierunku Z

 
Krok 1Konfiguracja: drylin® TK-04 – zestaw kompletny

Wybór rozmiaru wózka


Rozmiar wózka:

07
09
12
12 TWE
15
15 TWE

Niskoprofilowe szyny o przekroju T

Nr części:
a [mm]:
DryLin® T prowadnice niskoprofilowe
Nr kat.   Waga L
maks.
a
-0,2
b C4 C5
min.
C5
max.
C6
min.
C6
max.
h h1 K1* ly lz Wby Wbz Cena / m  
    [kg/m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]       [mm4] [mm4] [mm3] [mm3]    
 TS-04-07 NEW 0,08 2000 7 8 15 5 12 5 12 5,5 3,7 M2 131 90 32 29 na zapytanie 
 TS-04-09 - 0,11 2000 9 9,6 20 5 14,5 5 14,5 6,3 4,6 M2 252 169 52 49 63,99 USD 
 TS-04-12 - 0,2 2000 12 13 25 5 17 5 17 8,6 5,9 M3 856 574 132 120 64,50 USD 
 TS-04-15 - 0,33 3000 15 17 40 10 29,5 10 29,5 10,8 7 M3 2420 1410 285 239 64,99 USD 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Eksperci PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
'*Na śruby DIN 912
Aby zamówić szyny bez otworów, należy dopisać "Bez otworów" w polu Uwagi

T wózek niskoprofilowy

Nr części:
H [mm]:
Wózek niskoprofilowy DryLin® T
Nr kat.   Waga H
±0,2
A
±0,2
C
±0,3
A1
±0,35
A2 C1 C2 H1
±0,35
H5 K2** Moment
max.
K3*    
    [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm]      
 TW-04-07 NEW 0,008 8 17 23 5 12 21 8 1,5 0 M2 0 - na zapytanie 
 TW-04-07-LLZ - 0,008 8 17 23 5 12 21 8 1,5 0 M2 0 - na zapytanie 
 TW-04-07-LLY - 0,008 8 17 23 5 12 21 8 1,5 0 M2 0 - na zapytanie 
 TW-04-09 - 0,017 10 20 29 5,5 15 18 13 1,7 7,2 M2 0,25 (M2) 15,70 USD 
 TW-04-09-LLY - 0,017 10 20 29 5,5 15 18 13 1,7 7,2 M2 0,25 (M2) na zapytanie 
 TW-04-09-LLZ - 0,017 10 20 29 5,5 15 18 13 1,7 7,2 M2 0,25 (M2) na zapytanie 
 TW-04-12-LLY - 0,034 13 27 34 7,5 20 22 15 2,2 9,5 M3 0,5 M2 (M3) na zapytanie 
 TW-04-12-LLZ - 0,034 13 27 34 7,5 20 22 15 2,2 9,5 M3 0,5 M2 (M3) na zapytanie 
 TW-04-12 - 0,034 13 27 34 7,5 20 22 15 2,2 9,5 M3 0,5 M2 (M3) 19,25 USD 
 TW-04-15 - 0,061 16 32 42 8,5 25 31 20 2,8 11 M3 0,5 M2 (M3) 26,85 USD 
 TW-04-15-LLY - 0,061 16 32 42 8,5 25 31 20 2,8 11 M3 0,5 M2 (M3) na zapytanie 
 TW-04-15-LLZ - 0,061 16 32 42 8,5 25 31 20 2,8 11 M3 0,5 M2 (M3) na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Eksperci PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
* Na śrubę DIN 912
** Gwint
LLy do wózka z łożyskiem swobodnym w kierunku Y
LLz do wózka z łożyskiem swobodnym w kierunku Z
 

Instrukcja montażu drylin® TWE