drylin® T - Niskoprofilowa

System niskoprofilowych prowadnic liniowych drylin® T

System niskoprofilowych prowadnic liniowych drylin® T - systemy liniowe o kompaktowej konstrukcji, cztery rozmiary montażowe, bezsmarowe i bezobsługowe

Bezobsługowe, działanie na sucho

Solidny wózek ślizgowy, nieregulowany

Korpus wózka wykonany z cynku

Odporne na zużycie i wymienne elementy ślizgowe wykonane z iglidur® J (lub iglidur® J200 do TW-04-07)

Szyna z twardo anodowanego aluminium

Mała wysokość montażowa

Niekorodujące

Rozstaw otworów symetryczny C5 = C6

Wymiarowane identyczne z niskoprofilowymi systemami prowadnic z recyrkulacją kulek


Niskoprofilowa prowadnica liniowa drylin® T jako wersja regulowana, rozmiar 12

Niskoprofilowa prowadnica liniowa drylin® T jako wersja regulowana o rozmiarze 12 z 8 poziomami

W rozmiarze 12, luz łożysk w miniaturowych wózkach TWE-04-12 można łatwo regulować śrubokrętem.

Regulowany luz łożyska

bezsmarowna i bezobsługowa

Wysoka odporność na korozję zapewniona przez malowanie elektroforetyczne

Cicha praca

Kompaktowa konstrukcja


Zamówienie kompletnego zestawu

Konfiguracja w 3 krokach:

1. Wybór rozmiaru instalacji
2. Wybór ilości wózków na szynie
3. Wprowadzenie długości szyny w mm
4. Wybór opcjonalnego łożyska swobodnego

Podpowiedź:

Szczegółowe informacje dostępne są na rysunkach i w tabelach powyżej, a także na stronach ponizej. Opis łożysk swobodnych w Zasadach projektowania
1

bez łożyska swobodnego

2

Łożysko swobodne w kierunku Y

3

Łożysko swobodne w kierunku Z

drylin® TK-04 – zestaw kompletny

Krok 1

Wybór rozmiaru wózka

technical drawing
Rozmiar wózka:

Niskoprofilowe szyny o przekroju T

a [mm]:

 

DryLin® T prowadnice niskoprofilowe

Nr kat.   Waga L
maks.
a
-0,2
b C4 C5
min.
C5
max.
C6
min.
C6
max.
h h1 K1* ly lz Wby Wbz Cena / m  
    [kg/m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]       [mm4] [mm4] [mm3] [mm3]    
Dostawa 5-7 dni roboczych TS-04-07-UNGEBOHRT 132,39 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych TS-04-09-UNGEBOHRT 136,50 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych TS-04-12-UNGEBOHRT 148,36 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych TS-04-15-UNGEBOHRT 159,28 PLN Dodaj do koszyka
24 - 48 godzin - Magazyn Polska TS-04-07 NEW 0,08 2000 7 8 15 5 12 5 12 5,5 3,7 M2 131 90 32 29 147,11 PLN Dodaj do koszyka
24 - 48 godzin - Magazyn Polska TS-04-09 0,11 2000 9 9,6 20 5 14,5 5 14,5 6,3 4,6 M2 252 169 52 49 151,63 PLN Dodaj do koszyka
24 - 48 godzin - Magazyn Polska TS-04-12 0,2 2000 12 13 25 5 17 5 17 8,6 5,9 M3 856 574 132 120 164,84 PLN Dodaj do koszyka
24 - 48 godzin - Magazyn Polska TS-04-15 0,33 3000 15 17 40 10 29,5 10 29,5 10,8 7 M3 2420 1410 285 239 176,96 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

'*Na śruby DIN 912
Aby zamówić szyny bez otworów, należy dopisać "Bez otworów" w polu Uwagi


T wózek niskoprofilowy

H [mm]:

 

Wózek niskoprofilowy DryLin® T

Nr kat.   Waga H
±0,2
A
±0,2
C
±0,3
A1
±0,35
A2 C1 C2 H1
±0,35
H5 K2** Moment
max.
K3*    
    [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm]      
24 - 48 godzin - Magazyn Polska TW-04-07 NEW 0,008 8 17 23 5 12 21 8 1,5 0 M2 0 40,40 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych TW-04-07-LLZ 0,008 8 17 23 5 12 21 8 1,5 0 M2 0 40,40 PLN Dodaj do koszyka
24 - 48 godzin - Magazyn Polska TW-04-09 0,017 10 20 29 5,5 15 18 13 1,7 7,2 M2 0,25 (M2) 53,25 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych TW-04-09-LLY 0,017 10 20 29 5,5 15 18 13 1,7 7,2 M2 0,25 (M2) 53,24 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych TW-04-09-LLZ 0,017 10 20 29 5,5 15 18 13 1,7 7,2 M2 0,25 (M2) 53,24 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych TW-04-12-LLY 0,034 13 27 34 7,5 20 22 15 2,2 9,5 M3 0,5 M2 (M3) 64,82 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych TW-04-12-LLZ 0,034 13 27 34 7,5 20 22 15 2,2 9,5 M3 0,5 M2 (M3) 64,82 PLN Dodaj do koszyka
24 - 48 godzin - Magazyn Polska TW-04-12 0,034 13 27 34 7,5 20 22 15 2,2 9,5 M3 0,5 M2 (M3) 64,79 PLN Dodaj do koszyka
24 - 48 godzin - Magazyn Polska TW-04-15 0,061 16 32 42 8,5 25 31 20 2,8 11 M3 0,5 M2 (M3) 79,98 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych TW-04-15-LLY 0,061 16 32 42 8,5 25 31 20 2,8 11 M3 0,5 M2 (M3) 79,98 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych TW-04-15-LLZ 0,061 16 32 42 8,5 25 31 20 2,8 11 M3 0,5 M2 (M3) 79,98 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

* Na śrubę DIN 912
** Gwint
LLy do wózka z łożyskiem swobodnym w kierunku Y
LLz do wózka z łożyskiem swobodnym w kierunku Z

Instrukcja montażu drylin® TWE


24 - 48 godzin - Magazyn Polska
Dostawa 5-7 dni roboczych