Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Typy serii drylin®

 
Max.
obciążenie
statyczne:

Max.
temperatura pracy:

Odporność na
korozję:

Odporność
chemiczna:

Niewrażliwość na
brud:
drylin® T -
prowadnice liniowe
14.000 N -40 °C do +90 °C 3 do 5 3 do 5 5 do 5
drylin® N -
prowadnice płaskie
1.000 N -40 °C do +90 °C 1 do 5 1 do 5 2 do 5
drylin® W -
Prowadnice profilowe
12.800 N -40 °C do +250 °C 5 do 5 5 do 5 5 do 5
drylin® R
wałki prowadzące
40.000 N -40 °C do +250 °C 5 do 5 5 do 5 5 do 5
drylin® {SBA}
technologia napędu
6.250 N -40 °C do +200 °C 4 do 5 4 do 5 3 do 5
drylin® TR
napędy śrubowe
16.000 N -20 °C do +80 °C 4 do 5 3 do 5 3 do 5

DryLin® T System prowadnic szyn profilowych

Seria drylin® typu T bazuje na szynach o przekroju T Wymiary montażowe zgodne z większością standardowych komercyjnych łożysk kulkowych gwarantują możliwość ich wymiany.

W systemie drylin® T regulowane wózki przesuwają się po szynach z anodowanego aluminium. Wózek z anodowanego aluminium obejmuje szynę i jest prowadzony przez trzy pary regulowanych elementów ślizgowych. Pozwalają one na regulację luzu prowadnicy.

System jest przewidziany do układów mniej dokładnych, ale bardziej wytrzymałych w trudnych (także ekstremalnych) warunkach pracy.

Seria TK04 zamyka gamę produktów. Współpracuje z trzema różnymi systemami prowadnic niskoprofilowych. Ten nieregulowany system zaskakuje swoją lekką, lecz solidną budową i kompatkowością.

Regulacja luzu prowadnicy jest możliwa (Seria typu   S01)

Wysoka odporność na zanieczyszczenia

Niski współczynnik tarcia i odporność na zużycie

A = Rozmiar standardowy 15
B = Rozmiar standardowy 20
C = Rozmiar standardowy 25
D = Rozmiar standardowy 30

E = Rozmiary
automatyczne: 15, 20, 25, 30
F = z zaciskiem
Rozmiar: 15, 20, 25, 30

G = Heavy Duty
Rozmiary: 15, 20, 25, 30
H = elementy zacisku
Rozmiar: 25

I = Rozmiary miniaturowe 09
J = Rozmiary miniaturowe 12
K = Rozmiary miniaturowe 15

 
 
DryLin® N Prowadnice płaskie

Seria produktów drylin® to wyjątkowo płaskie prowadnice o różnych szerokościach

Wózki przesuwają się po prowadnicach z anodowanego aluminium bez smarowania. To połączenie gwarantuje ekonomiczne rozwiązania przy użyciu sprawdzonych technologii drylin®.

Rozwiązanie wydajne pod względem kosztów

Niska waga dzięki zastosowaniu połączenia aluminium i plastiku.

Może pracować z dużą szybkością

 

A = N17
szerokość szyny = 17 mm

B = N27
szerokość szyny = 27 mm

C = N40
szerokość szyny = 40 mm

D = N80
szerokość szyny = 80 mm

 
DryLin® W System elastyczny projektowo

drylin® W, tak, jak drylin® R, wykorzystuje wkładki iglidur® J200. drylin® W jest oferowany jako już zmontowany, wydajny kosztowo system. Budowa daje dużą elastyczność projektową i łatwość montażu. Dostępne z jedną lub dwiema szynami.

System pojednynczy może być montowany z kwadratowymi, swobodnymi łożyskami, by skompensować niedokładności przy montażu.

Zmontowany system podwójny znacznie ułatwia kontrolę równoległości prowadnic przy montażu, jednocześnie oferując dobrą absorbcję momentów skręcających.



Szyna jest wykonana z aluminium anodowanego. Dzięki temu drylin® W oferuje najmniejszy współczynnik tarcia i zużycia przy pracy na sucho, a także niską wagę i niski poziom hałasu.

Wykluczenie smarów sprawiło, że system jest wyjątkowo niewrażliwy na zabrudzenia.

 

Oprawa łożyskowa
A = Oprawy łożyskowe kątowe 6 mm
B = Oprawa łożyskowa kątowa 10 mm
C = Oprawa łożyskowa kątowa 16 mm
D = Oprawa łożyskowa kątowa 20 mm
E = "Turn-To-Fit"

F = Oprawa łożyskowa okrągła 10 mm
G = Oprawa łożyskowa okrągła 16 mm
H = Oprawa łożyskowa okrągła 20 mm
I = łożysko hybrydowe

Szyna pojedyncza
J = Pojedyncza szyna kątowa
K = Pojedyncza szyna okrągła

Szyna podwójna
J = Podwójna szyna kątowa
M = Podwójna szyna kątowa

Podwójny wózek prowadzący
N = Podwójny wózek kątowy
O = Podwójny wózek okrągły

P = z zaciskiem

 
DryLin® R Prowadnica wałka

Łożyska liniowe drylin® R, które odpowiadają wymiarami łożyskom kulkowym, korzystają z okrągłych wałków. Dzięki temu pasują do różnych wałków.

Wałki z anodowanego aluminium w połączeniu z łożyskami ślizgowymi drylin® mogą być wykorzystywane np. w zastosowaniach, gdzie wymagana jest mała waga i/lub duża trwałość.

Połączenie drylin® ze stalą nierdzewną charakteryzuje się wyjątkową odpornością na czynniki chemiczne, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla przemysłu sektora żywności.

Zastosowanie wałków ze stali nierdzewnej CF53 oferuje wyjątkowo niski wspołczynnik tarcia bez użycia smaru, za niewielką cenę.

Absolutnie niskokosztowe prowadnice mogą być wykonane z wałków ST37 tak, aby zastąpić wałki z włókien węglowych.



Liniowe łożyska ślizgowe, w odróżnieniu od łożysk kulkowych, mogą też przejąć funkcję przenoszenia ruchu postępowego i obrotowego.

 

Wkładka
A = Wkładka otwarta
B = wkładka zamknięta

łożysko liniowe
C = Łożysko liniowe dzielone
D = Łożysko liniowe zamknięte

E = Wytrzymałe łożysko polimerowe

F = Oprawa łożyskowa

 
drylin® SHT technologia napędu

Stoliki przesuwne drylin® SHT mogą być napędzane gwintem trapezowym, gwintem szybkim lub na pasku zębatym. Jednostki liniowe są bezsmarowne i zawsze dostarczane w wymaganej długości. Interesujące rozwiązanie do regulacji formatu, do szybkiej obsługi małych części.

Lekkie

Bezsmarowne

Krótkie terminy dostawy

Wiele akcesoriów

 

A = Napędy śrubowe

B = Szybkie gwinty

C = Stoliki krzyżowe

D = Napęd na pasku

E = Akcesoria

 
drylin® TR - Napędy śrubowe

drylin® TR napędy śrubowe przekształcają ruch obrotowy w ruch liniowy. Polimerowe nakrętki pracują całkowicie na sucho na śrubach trapezowych lub szybkozwojnych.

Działanie na sucho nie wymaga konserwacji

Niski współczynnik tarcia w pracy na sucho

Opcjonalnie z kasowaniem luzu

Tłumienie wibracji

Wymagane kształty

 

A = nakrętka
cylindryczna

B = nakrętka
z kołnierzem

C = gwint trapezowy

D = gwint szybki

E = Nakrętka bezluzowa