Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Prowadnice liniowe drylin® W

Prawie nieograniczona swoboda w zakresie projektowania

Prowadnice liniowe sprawdzą się w naprawdę wielu zastosowaniach w przemyśle - od maszyn drukarskich czy drukarek 3D, aż po obrabiarki. Każda prowadnica liniowa posiada wózek toczny aluminiowy lub ze stali nierdzewnej, który znacznie poprawia precyzję ruchu elementów - na życzenie dostępna jest również wersja z włókna węglowego. Dodatkowo, łożyska posiadają regulację - zarówno automatyczną, jak i ręczną.

W sklepie igus® znajdziesz szeroką ofertę prowadnic liniowych - produkty z nastawnym luzem, automatyczne, niskoprofilowe oraz kompaktowe. Wykonanie z wysokiej jakości elementów (stal nierdzewna czy aluminium) sprawia, że liniowe prowadnice drylin® to zakup na wiele lat, zapewniający niezawodne działanie przez długi okres.

Prowadnice drylin® zapewniają praktycznie całkowitą dowolność w zakresie zastosowań w przemyśle. Ich struktura umożliwia perfekcyjną wytrzymałość nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach pracy. Co więcej, każda prowadnica linowa drylin® jest 100% bezobsługowa - nie wymaga smarowania!

drylin® W – zalety  
drylin® W – zalety

Odporne na brud

Oszczędność wagi

Bezsmarowne

Duża prędkość

Cichy i lekki

Łożyska liniowe  
drylin® W – właściwości techniczne

Właściwości techniczne systemu prowadnic liniowych drylin® W

Łożyska liniowe  
drylin® W – konfiguracja

Wyszukiwarka z kalkulatorem żywotności pozwala na znalezienie odpowiedniego systemu prowadnic w zaledwie 4 krokach.

Program dostawy:

DryLin® W Prowadnice
drylin® W pojedyncza szyna i oprawa łożyskowa - okrągła  
Pojedyncza szyna i oprawa łożyskowa - okrągła

Rozmiary: 10 mm, 16 mm, 20 mm i 25 mm

drylin® W pojedyncza szyna i oprawa łożyskowa - kątowa  
Pojedyncza szyna i oprawa łożyskowa - kątowa

Rozmiary: 6 mm, 10 mm, 16 mm i 20 mm

drylin® W Szyna podwójna  
szyna podwójna, okrągła

Rozmiary: 10 mm (szerokość szyny 40 mm, 74 mm oraz 120 mm), 16 mm (szerokość szyny 58 mm), 20 mm (szerokość szyny 82 mm) oraz 25 mm (szerokość szyny 120 mm)

drylin® W szyna podwójna, kwadratowy profil  
szyna podwójna, kwadratowy profil

Rozmiary: 06 mm (szerokość szyny 30 mm), 10 mm (szerokość szyny 40 mm oraz 74 mm) oraz 16 mm (szerokość szyny 58 mm)

WSX  
Szyna o wysokim profilu WSX

Dostępne w 4 rozmiarach.

WSX  
Pierwsza prowadnica liniowa drylin® wykonana z włókien węglowych

Wyprodukowane z włókna węglowego o dużej odporności i wytrzymałości

Wersja ze stali nierdzewnej  
Szyna ze stali nierdzewnej V4A, pojedyncza

Rozmiary: 10 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm

drylin® W Szyna ze stali nierdzewnej V4A - podwójna  
Szyna ze stali nierdzewnej V4A - podwójna

Gięte szyny  
Gięte szyny

Dla serii produktów drylin® W i T igus® zapewnia profile szyn zgodnie z wymaganiami klienta i z zakrzywionym kształtem

Podwójna szyna drylin® W, zredukowana waga  
Podwójna szyna, redukcja wagi

Rozmiary: 6 mm (szerokość szyny 30 mm), 10 mm (szerokość szyny 40 mm i 80 mm)

Program dostawy:

wózki drylin® W
drylin® W Wózki prowadnic, pasowane  
Sanie, zamocowane

Rozmiary: 10 mm, 16 mm, 20 mm i 25 mm

Wkładka ślizgowa  
Szyny ślizgowe/wózki

drylin® W profile szyn z gwintami 3/8", kompletne szyny z otworem przelotowym Ø 10 mm, z zaciskami ręcznymi/bez zacisków.

wwc  
Mono-slide wózek prowadzący

Rozmiar: 10 mm

drylin® W hybrydowe wózki prowadzące z rolkami  
Wózek hybrydowy z rolkami

Rozmiary: 10, 16 mm

Kompletne wózki hybrydowe  
Płynna praca z 8 rolkami

Systemy toczne i ślizgowe zapewniają dobrą pracę w wielu zastosowaniach wymagających łatwej i cichej regulacji.

Slider kamerowy  
łatwo się toczy i zaciska - prawie bez szarpnięć

Ręczne zaciski dla drylin® W rozmiar 06

Program dostawy:

Opcje drylin® W
Prowadnica liniowa drylin® W z regulowanym luzem łożyskowym  
Pojedyncza szyna i oprawa łożyskowa - okrągła, regulowana

Rozmiary: 10 mm, 16 mm i 20 mm

drylin® W łożysko hybrydowe | łożysko toczne  
Łożysko hybrydowe WJRM

drylin® łożyska toczne – toczenie i ślizg pozwalające na łatwe przesuwanie.

drylin® W podwójne łożysko hybrydowe  
podwójne łożysko hybrydowe WJRM

drylin® W podwójne łożysko toczne – toczenie i ślizg pozwalające na łatwe przesuwanie.

Hybrid 06  
Ręczna obejma dla łożysk hybrydowych

Ręczne zaciski dla drylin® W rozmiar 06

Zaciskanie ręczne  
Zaciskanie ręczne

Przeznaczony do prostego nastawiania

Aluminium HK  
Łatwe mocowanie

Poza oprawami łożyskowymi wykonanymi z anodowanego aluminium seria produktów drylin® W zawiera również opcjonalne pasujące zaciski ręczne.

Siła HK  
Zacisk ręczny umożliwiający obsługę większych obciążeń.

Zaprojektowany do pozycjonowania przy większych siłach.

HK 06  
Mała obejma ręczna

Funkcja ręcznego zacisku dla rozmiaru instalacyjnego 06 uzupełnia zakres dostawy systemu liniowego drylin® W.

Zaślepki WSX  
Zaślepki drylin® WSX do szyn o wysokim profilu

odporność na kurz i zabrudzenia

DryLin® W akcesoria i rozwiązania napędowe
drylin® W - Cyfrowy system pomiarowy  
Cyfrowy system pomiarowy

Z natychmiastowym wskazaniem pozycji

SLW – z cyfrowym systemem pomiarowym  
drylin® WKMEDR

drylin® W system pomiarowy z dowolnie pozycjonowanym wyświetlaczem

drylin® WKMEX system pomiarowy z wyjściem zewnętrznym  
drylin® WKMEX

Cyfrowy system pomiarowy z wyjściem zewnętrznym

drylin® W system pomiarowy z dowolnie pozycjonowanym wyświetlaczem  
drylin® WKMEDR

drylin® W system pomiarowy z dowolnie pozycjonowanym wyświetlaczem

drylin® W systemy technologii napędu
SLW  
SLW Low-profil Basis drylin® W metryczny

Mała i płaska

Duża stabilność skrętu

Pełne wsparcie

Szyna z twardo anodowanego aluminium

SLW PL  
wSLWE - PL - naprężenie wstępne

Mała i płaska

Duża stabilność skrętu

Pełne wsparcie

Szyna z twardo anodowanego aluminium

SLW BB  
SLWE-BB łożysko kulkowe

Zredukowana moc napędowa

Zminimalizowany luz do 1500 rev/min (dostosowanie do długości i obciążenia)

Cicha praca - ograniczone drgania całego systemu

SLW DST  
SLWS kopaktowy z gwintem wielozwojnym

Skok 8 x 15 mm

Mała i płaska

Duża stabilność skrętu

Szyna z twardo anodowanego aluminium

Napęd liniowy SLW  
SAW - moduł liniowy

Śruba z gwintem trapezowym lub spiralnym stromym

śruba pociągowa z łożyskiem kulkowym

Prowadnica o wysokim profilu, bardzo duża odporność na siły skręcające

SLW – stal nierdzewna  
SLW-ES – wersja ze stali nierdzewnej

Wersja ze stali nierdzewnej z komponentami stalowymi odpornymi na korozję (1.42305, 1.4408 or 1.4571)

Materiał łożyska do wyboru

SLW – stal nierdzewna  
SLW-PT – z zabezpieczoną śrubą pociągową

drylin® W szyna profilowana jako mechanizm ochronny

Dostępne ze skokiem 10x2, 10x12 lub 10x50

Kompaktowa konstrukcja

3 długości wózków

SLW – stal nierdzewna  
SLWT - dwa systemy liniowe połączone w jedną całość

Różne skoki śruby mogą być łączone.

Oddzielnie pozycjonowanie każdego z wózków.

Bezsmarowny moduł liniowy drylin® W

Pozycjonowanie za pomocą silnika lub manualnie

ZLW  
ZLW - Oś pasa zębatego

Bezobsługowa oś z paskiem zębatym, łożyskowana w całości na łożyskach ślizgowych, zapewnia szybkie pozycjonowanie małych ładunków.

drylin® - krzyżowy
SLWE  
SLW - Krzyżowy

Nisko-kosztowe rozwiązanie przekroju poprzecznego dla wyrównywania ręcznego.

Bezsmarowne i odporne na korozję

Maksymalna długość przesuwu w stolikach XY 300 mm

SLWE ES  
SLW - krzyżowy - stal nierdzewna

Do regulacji ręcznej

Wszystkie materiały konstrukcyjne: stal nierdzewna VA i V4A

Odporność na chemikalia i korozję

drylin® technologia napędu, gotowe do podłączenia do silnika krokowego
SAW  
Gotowy do podłączenia SAW do silnika krokowego

Do Twojego silnika krokowego Typ NEMA-23

Trapezowa śruba napędu, zamontowane łożysko kulkowe

Skoki 2 mm, 3 mm, 12 mm lub 50 mm na obrót

Kompaktowa konstrukcja, niska masa, wysoka stabilność

Napędy liniowe  
Moduł liniowy dostępny do szybkiej dostawy

Mała i płaska

Duża stabilność skrętu

Pełne wsparcie

Szyna z twardo anodowanego aluminium

Portale  
Układy portalowe dla większego zakresu osi

Układy portalowe łączą kilka napędów liniowych dla zapewnienia wielowymiarowych ruchów.