Redukcja wagi i kosztów.
Ułatwiony montaż.
Lekka, czysta i o niskim hałasie.
Max. długość skoku: 750 mm.
Max. nośność statyczna: 150 N (axial), 300 N (radial).
Numer katalogowy | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | E4 | l | h1 | lt | ts | s | sb | l2 | d2 | Masa [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETC-25-AWM (1) | 60 | 55 | 44 | 40 | 40 | 40 | 20 | 115 | 45 | 30 | 5,2 | 5,2 | M4 | 17 | TR10x2 | 0,15 | na zapytanie |
(1) Zakończone stożkowo końce wrzecion