Łatwy montaż
Uniwersalny montaż
Oszczędność miejsca
Bezsmarowna śruba montowana wewnętrznie.
Numer katalogowy | A1 | Al | h | E1 | E2 | E3 | V | L1 | l2 | d2 | d3 | l+skok | s1 | s2 | SW | maks. stat. obciążalność ramienia |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max. | Osiowe [N] | Promieniowo [N] | |||||||||||||||||
SETB-25-AWM (1) | 60 | 55 | 39 | 40 | 40 | 42 | 16 | 45 | 17 | TR10x2 | 42 | 130 | 5,2 | 5 | 150 | 12,5 | na zapytanie |
(1) Zakończone stożkowo końce wrzecion