Bezsmarowne
Prosta konstrukcja, wedle wymagań naszych klientów
Dostępne akcesoria
Numer katalogowy | A2 | A | H | E1 | E2 | E3 | E5 | l | h | lt | ts | s | l2 | d2 | Długość podnoszenia | Wał aluminiowy | maks. stat. nośność | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max. | Waga | addit. (na 100mm) | Osiowe [N] | Promieniowo [N] | |||||||||||||||||
SET-25-AWM-F (1) | 60 | 60 | 49 | 40 | 40 | 40 | 40 | 115 | 39 | 30 | 5,2 | 5,2 | 27 | TRx10x2 | 750 | 0,15 | 0,12 | 150 | 300 | 576,13 PLN | |
SET-30-AWM-F (1) | 80 | 60 | 59 | 60 | 40 | 40 | 40 | 125 | 39 | 35 | 6,5 | 5,2 | 30 | TRx12x3 | 850 | 0,2 | 0,21 | 200 | 400 | 739,41 PLN |
(1) Zakończone stożkowo końce wrzecion