Elastyczny i skręcalny


Wałek elastyczny do modułów śruby pociągowej drylin®

Flexshaft
Idealny komponent do śrubowych stolików liniowych drylin® Wałek elastyczny pozwala na pozycjonowanie pokrętła niezależnie od miejsca montażu napędu liniowego. Odległość do 500 mm i przesunięcie o 85°? To żaden problem!
 

Długości: 300 mm, 500 mm oraz 1000 mm (elastyczny zakres)

Materiał: wałek elastyczny: stal polerowana, osłona z tworzywa sztucznego: Rilsan, łącznik stal nierdzewna 1.4305

Do wszystkich średnic (10, 12, 14 mm).

Elastyczna instalacja

Oszczędność przestrzeni.

Numer katalogowy d1 d2 d3 d4 l2 sg E1 E2 E3 L Łączna długość n
max
T
maks.
min.
promień
gięcia
   
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [mm]    
Dostawa 5-7 dni roboczych FS-06-300-Z12X120-AA 14H7 12h7 21 6 120 M4 8,5 36,5 14,5 300 457 100 3 364,62 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych FS-06-500-Z12X120-AA 14H7 12h7 21 120 M4 8,5 36,5 14,5 500 657 100 3 418,65 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych FS-08-500-Z12X120-AA 14H7 12h7 21 8 120 M4 8,5 36,5 14,5 500 657 100 4,5 474,14 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych FS-08-1000-Z12X120-AA 14H7 12h7 21 120 M4 8,5 36,5 14,5 1000 1157 100 4,5 536,59 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Rękaw redukujący dla elastycznego wałka

Nr art. Opcja
Dostawa 2 - 3 tygodni STY-WT-213 Aluminium, czyste anodowane SLW-/SLWE-1040 Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych STY-WT-214 Aluminium, czyste anodowane SLW-/SLWE-1040 Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych STY-WT-215 Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Dostawa 5-7 dni roboczych
Dostawa 2 - 3 tygodni