Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Łożysko toczne i hybrydowe - Toczenie i ślizg pozwalające na łatwy ruch

 

drylin® W łożyska hybrydowe oferują połączenie łożysk rolkowych i ślizgowych. Dzięki zdefiniowanemu kierunkowi obciążenia wymagane siły napędu są zredukowane przez bezobsługowe łożyska rolkowe. Tarcie przejmuje łożysko ślizgowe. Hybrydowe łożysko idealnie sprawdza się w ręcznym pozycjonowaniu, zwłaszcza w przypadku drzwi przesuwnych.

Łożysko rolkowe wykonane z plastiku.

Wkłada wykonana z iglidur® J

Konieczna niska siła napędowa, tarcie 0,04–0,05 μ

Wydajne łożysko kulkowe

Połączone z 7 liniowymi szynami profilowanymi


Branże: Regulacja drzwi, ochrona maszyn, łatwa obsługa, projekt, meble

 
Prowadnice i łożyska z rolką

Przegląd łożysk z rolką oraz prowadnic

 
Prowadnice i łożyska z rolką

Przegląd łożysk z rolką oraz prowadnic

 
Nr części:
Część nr Waga H B B2 C1 C3 G1 A3 A1 K2 K3 Q1 Q2 stat.    
                      Płaski     Pobiera    
  [g] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Głowica [mm] [mm] [N]    
 WJRM-01-10 46 18 26 2,5 35 22 27 6,5 16,5 M6 M5 - - 250 na zapytanie 
 WJRM-01-16 131 27 34,5 5 48 30 33 9 25 M8 M6 32 28 400 na zapytanie 
 WJRM-01-20 232 36 42,5 6 52 34 38 9 30 M8 M6 37 37 550 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Eksperci PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Nr art. nośność stat. nośność dyn.
F x v
  Co Maksymalny łączny dystans (km)  
    10 100 200 max.
  [N] [N] [N] [N] [N x m/s]
 WJRM-01-10 250 250 90 50 50
 WJRM-01-16 400 400 140 70 80
 WJRM-01-20 550 550 200 100 80
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Eksperci PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
drylin® W łożysko hybrydowe  
drylin® W łożysko hybrydowe  
Inne interesujące produkty:

drylin® W podwójne łożysko hybrydowe

Toczeni i ślizg dzięki podwójnym łożyskom hybrydowym drylin® W

drylin® W podwójne łożysko hybrydowe    
Więcej informacji: