Skok: 315 mm
Obciążenie: 250 N (promieniowe, centryczne)
Prędkość: 0,22 m/s
Przerwa pomiędzy cyklami pracy: 1 s
Rodzaj śruby: gwint wielozwojny, 10 x 25 mm
Nakrętka: SWZ-W-3008 (długość: 30 mm)
Osiągnięta liczba cykli do zatrzymania: 544 000 cykli
Luz osiowy po teście: ok. 0,6 mm
Moment obrotowy po teście: 0,8 Nm