Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Informacje ogólne o drylin®

Ślizg zamiast toczenia!

Łożyska liniowe drylin®, w odróżnieniu od powszechnych łożysk kulkowych, działają na wkładkach ślizgowych. Testy prowadzone przez lata dowiodły, że iglidur® J, J 200 i X są idealnymi materiałami do większości zastosowań liniowych z uwagi na ich wyjątkowe właściwości tarcia i zużycia. Dlatego właśnie ślizgowe łożyska liniowe drylin® są konstruowane przy użyciu tych materiałów.

Łożyska liniowe drylin® są zaprojektowane, by pracować bez smarowania Twoje aplikacje są dzięki temu zabezpieczone przed zanieczyszczeniem smarem. W przeciwieństwie do łożysk kulkowych, łożyska drylin® działają niezależnie od długości przesuwu i nie wymagają minimalnej długości skoku.

drylin® T  
drylin® T
System prowadnic liniowych

Szyny profilowe Nierdzewne, odporne na zużycie, niski współczynnik tarcia.

Systemy prowadnic niskoprofilowych drylin® N  
drylin® N
Niskoprofilowe systemy prowadnic liniowych

Szyny profilowe Praca bez smaru i bezobsługowość do zastosowań o ograniczonej przestrzeni.

drylin® W  
drylin® W
System modułowych prowadnic liniowych

Bezobsługowe systemy prowadnic liniowych do prawie nieograniczonej palety zastosowań.

drylin® R  
drylin® R
Okrągła prowadnica liniowa,
Akcesoria i wałki

Bezsmarowe, odporne and niewrażliwe na zanieczyszczenia. 100% bezobsługowe.
Wałki i wsparte wałki, wsporniki końcowe drążków, bloki, etc.

drylin® SHT / SLW liniowy stolik przesuwny  
drylin® SHT
Liniowe stoliki przesuwne

Bezobsługowe liniowe stoliki przesuwne w różnych kombinacjach materiałów i wałków. Właściwy moduł do każdego zastosowania

drylin® ZLW - Oś pasa zębatego  
drylin® ZLW
Oś pasa zębatego

Do szybkiego ustawiania małych obciążeń.

Napędy śrubowe  
drylin® - Nakrętki trapezowych śrub pociągowych - Informacje o produkcie

Zupełnie bezobsługowe i wytrzymałe na obciążenia.

EasyTube  
drylin® SET - EasyTube

Nowy moduł liniowy dla niewielkiej regulacji zapewnia używanie bez konieczności smarowania, przy jednoczesnym niskim współczynniku tarcia oraz doskonałe zachowanie przy zużywaniu.

Prowadnice teleskopowe drylin® NT  
drylin® NT
Szyny teleskopowe

Przedłużanie do 600 mm bez konieczności smarowania, z lub bez zaczepu.

drylin® – cyfrowe systemy pomiarowe  
drylin® WKM
cyfrowe systemy pomiarowe

Zasilane akumulatorowo systemy pomiarowe do 10 m, gotowe do montażu, z prowadnicami liniowymi i zaciskami.

drylin® WKMEX  
drylin® WKMEX
Cyfrowy system pomiarowy z wyjściem zewnętrznym

Gotowy do zainstalowania system pomiarowy z wyjściem danych.

drylin® W łożysko hybrydowe | łożysko toczne  
drylin® W łożysko hybrydowe | łożysko toczne
Łożyska hybrydowe | 2 nowe rozmiary łożysk tocznych

drylin® W łożyska hybrydowe | dzięki połączeniu ślizgu oraz toczenia, łożyska toczne pozwalają na stosowanie małych sił napędowych – potrzebnych głównie do ręcznej regulacji.

Technologia liniowa ze stali szlachetnej drylin®  
drylin® ES
Technologia liniowa ze stali szlachetnej

Łożyska liniowe i prowadnice, przesuwne moduły liniowe wykonane z materiału VA w celu zapewnienia najwyższego poziomu odporności we wszystkich warunkach.

drylin® Q informacje o produkcie  
drylin® Q
Kwadratowe prowadnice liniowe

odporne na moment obrotowy

Tuba wykonana z twardo anodowanego aluminium

Toleruje momenty obrotowe do wartości 10 Nm

Bezsmarowny i o niskiej wadze

Szeroki wybór akcesoriów

drylin® podkładki ślizgowe  
drylin® wkładki ślizgowe
RSDJ-Round Slide Disk

wykonane z wysokowydajnościowego materiału
iglidur® J

Bezsmarowne

Niski współczynnik tarcia