Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Prowadnice liniowe, ślizgowe, napędy drylin® - Sklep igus®

'Systemy prowadnic niskoprofilowych drylin® N oferują niskie profile o różnych szerokościach. Tak, jak wszystkie produkty drylin®, wózki pracują bez smarowania na profilach z anodowanego aluminium. Wykorzystane tworzywo i unikatowa konstrukcja sprawiają, że system drylin® N jest wydajny kosztowo i elastyczny projektowo.


Dane techniczne

Elementy ślizgowe: Bezobsługowe
Materiał: iglidur® J *
Max. Prędkość poślizgu: 15 m/s
Zakres temperatur: -40°C do +90°C
*Inne materiały na zamówienie

1

Szyna wykonana z anodowanego aluminium

2

Elementy poślizgowe wykonane z iglidur® J

3

Wózek typu 01 wykonany z cynku (bez otworów)

4

Wózek typu 02 wykonany z cynku (z nakrętkami montażowymi)

Szerokości szyn: 17 mm (wysokość montażu: 6 mm), 27 mm (wysokość montażu: 9,5 mm), 40 mm (wysokość montażu: 9,5 mm) oraz 80 mm (wysokość montażu: 12 mm)

 
 
Zalety:

Mała wysokość instalacyjna pomiędzy 6 i 12 mm

Lekkie

Wiele opcji wózka prowadzącego - razem z naprężeniem wstępnym

Działanie na sucho nie wymaga konserwacji

Odporne na korozję

Małe zużycie, niski współczynnik tarcia

Szyny anodowane srebrne lub czarne

Kiedy nie stosować?

Kiedy wymagana jest precyzja poniżej 50 μ

Przy dużych obciążeniach ponad 50 kg
drylin® T
drylin® R
drylin® W

Kiedy wymagana jest duża odporność na chemikalia
drylin® W
drylin® R

 

drylin® N miniaturowe systemy ślizgowe - basics

 

drylin® N - film instruktażowy dotyczący elementów ślizgowych

drylin® N - System prowadnic niskoprofilowych NK-02-17

Standardowe, dociążone i swobodne łożysko

 

Szerokość szyny NW 17 = 17 mm

Najmniejsza seria drylin® N wyróżnia się małymi wymiarami i dużą obciążalnością. Ta seria działa bez smarowania i ma możliwość pracy z dużymi prędkościami.

Warianty: standardowy, z dociążeniem (P), łożysko pływające (LL)

bardzo mała masa

Cicha praca

Wysokość montażu: 6 mm

obciążenie maks. 50 N


NW 17 Preload (ze wstępnym naprężeniem)Model NW 17 Preload z serii drylin® N, ma te same cechy co NW 17, a ponadto samoczynnie eliminuje luz w szynie. Seria ta wyróżnia się bezsmarowną pracą oraz możliwością uzyskania dużych prędkości skoku.

drylin® N - System prowadnic niskoprofilowych NK-01-27

1. NW-01-27 w standardzie 01 z otworem na wylot
2. NW-02-27 w standardzie 02 z otworem na wylot
3. Wstępnie obciążony z otworem na wylot lub otworem nagwintowanym
4. Formowany metodą wtryskową z otworem na wylot lub otworem nagwintowanym
5. Trwałe sanie polimerowe NW-21-27 z otworem na wylot
6. Trwałe sanie polimerowe NW-22-27 z czopem gwintowanym
7. Podwójne sanie NW-04-27 z otworem na wylot

 

Szerokość szyny NW 27 = 27 mm

Rozmiar montażu 27 oferuje największy zakres różnych sań prowadzących. Różnią się one możliwościami połączeń, długością oraz dokładnością. Modele formowane metodą wtryskową dodatkowo ułatwiają magazynowanie i montaż.

NW 27 Preload (ze wstępnym naprężeniem) Wersja podobna, odpowiednio do standardowych sań drylin® NW-01/02-27 oraz NW-02-40. Wersja formowana metodą wtryskową z materiałem iglidur® J oferuje bardziej przyjazny montaż i łatwiejsze przechowywanie w zakresie dużych ilości. Właściwości takie, jak odporność na zużycie i niski współczynnik tarcia nie zmieniają się.

Szerokość szyny: 27 mm

Opcja ponad 20 sań

Wysokość montażu: 9,5 mm

Całkowicie bezsmarowe 100%

Materiał łożyska ślizgowego iglidur® J

1. Standard 02 z otworem na wylot
2. Formowany metodą wtryskową z otworem nagwintowanym
3. Standard 01 z otworem na wylot

 

Szerokość szyny NW 40 = 40 mm

Wymiar 40 definiowany jest przez szerokość szyny 40 mm i doskonale pasuje do standardowych profili aluminiowych. Sanie dostępne są z gwintowanym czopem lub otworem na wylot. Elementy ślizgowe dostępne są jako wersja zaciskowa lub bezpośrednio formowana metodą wtryskową.

Szerokość szyny: 40 mm

Niska waga

Jednakowa wysokość montażu

Duża prędkość

Materiał łożyska ślizgowego iglidur® J

drylin® N - System prowadnic niskoprofilowych NK-02-80

1. Standardowy 02 z nakrętkami montażowymi
2. Wytwarzany wtryskowo z nakrętkami montażowymi

 

Szerokość szyny NW 80 = 80 mm

Największa seria drylin® N ma możliwość przenoszenia dużych obciążeń przy zachowaniu małej wysokości układu. Największa seria także pracuje bez smaru i może pracować z dużą szybkością. Elementy ślizgowe mogą być wymienione na wariant zaciskowy, a wariant obejmujący uformowany metodą wtryskową ułatwia montaż.

Szerokość szyny: 80 mm

Wysokość montażu: 12 mm

Całkowicie bezsmarowe 100%

Szerokie wsparcie momentu dokręcania

NT-35  

System teleskopowy

Szyny: anodowane aluminium

Szyna pośrednicząca: plastyk

Opcje: Pełne rozszerzenie, dodatkowe rozszerzenie (+ 20 mm), częściowe rozszerzenie

Długość jednolitej szyny do 1200 mm

Bezsmarowe

Cicha praca

Odporność na rdzę

Zawsze na stanie

drylin® N krańcówki  

Krańcówki.

Nowe plastikowe krańcówki, odpowiednie do szyn drylin® N, oferują "ochronę przed wypadnięciem wózka prowadzącego" oraz bezpiecznie i estetycznie zakrywają ostre końce szyny.

Prosty montaż

Niska cena

Możliwy demontaż

Wysoka siła trzymająca

SLN-27-03  

Miniaturowy napęd liniowy - SLN-27-03 / SLN-27-04 / SLN-27-05

Komponenty wykonane z aluminium i plastiku

Bezsmarowne

Model podstawowy

Wózek zmontowany ze śrubą

Doposażenie możliwe w każdej chwili

Widok SLN-27-04  

Miniaturowy napęd liniowy - SLN-27-14 / SLN-27-15

mały i kompaktowy

Oparte o bezsmarowne prowadnice niskoprofilowe drylin® N rozmiar 27

100% bezsmarowne

śruba pociągowa, łożysko kulkowe montowane dla niewielkiego luzu i dynamicznej pracy

Możliwa praca ręczna i z napędem

Napęd SLN-27  

Miniaturowy napęd liniowy - SLN-27-xxx

SLN-27: napęd liniowy z silnikiem krokowym NEMA11, łożysko kulkowe śruby pociągowej montowane poprzez mocowanie silnika lub łożysko kulkowe montowane na napędzie liniowym z silnikiem krokowym NEMA11

Małe (wysokość instalacyjna od 22 mm), lekkie i płaskie

Polimerowe łożyska ślizgowe w miejscach łożyskowania

Gwint M5 (5x0,8 mm), gwint stromy 5x5 oraz 6x12,7

Obsługa manualna lub automatyczna