Systemy prowadnic liniowych igus® opierają się na zasadzie „ślizg zamiast toczenia”

Nasze bezsmarowe układy liniowe poruszają się w trybie pracy na sucho, co czyni je bezobsługowymi i odpornymi na wpływy zewnętrzne. Ponadto pracują wyjątkowo cicho dzięki zastosowanym materiałom i specjalnej konstrukcji. Możesz łatwo obliczyć żywotność online w zaledwie kilku krokach.
Dzięki osobistemu doborowi wysokiej jakości pojedynczych części każdy system liniowy można dostosować do indywidualnych potrzeb. Zmiana na system ślizgowy może obniżyć bieżące koszty operacyjne i znacznie ulepszyć technologię, zapewniając płynną pracę i długą żywotność.

Wszechstronne i elastyczne systemy liniowe

Prowadnice profilowe

Prowadnice profilowe

drylin® W

Odporne na brud i wytrzymałe

Łatwy montaż

Lekkie i ciche

Duża różnorodność szyn

 

Więcej informacji o prowadnicach profilowych

Kup prowadnice profilowe tutaj
prowadnice niskoprofilowe

Niskoprofilowy system prowadnic

drylin® N

Małe wymiary montażowe od 6 mm do 12 mm

Lekkie

Szyny anodowane na srebrno lub czarno

Cztery szerokości szyn od 17 mm do 80 mm

 

Więcej informacji o niskoprofilowych systemach prowadnic

Kup prowadnice niskoprofilowe tutaj
Systemy prowadnic szynowych

Systemy prowadnic szynowych

drylin® T

Szybka alternatywa dla prowadnic kulkowych

Identyczne wymiary otworów montażowych

Automatyczna regulacja luzu

Wysoka nośność statyczna

Regulowany luz łożyska

Więcej informacji o prowadnicach szynowych

Kup systemy prowadnic szynowych tutaj
Prowadnice na wałach okrągłych

Prowadnice wałkowe

drylin® R

Kompatybilne ze standardowymi łożyskami kulkowymi

Wymienne wkładki

Niezwykle wysoka odporność na zużycie

Solidne i odporne na zabrudzenia
 

Więcej informacji o prowadnicach wałkowych

Kup tutaj prowadnicę wałkową
Kwadratowe prowadnice liniowe

Kwadratowe prowadnice liniowe

drylin® Q

Odporne na skręcanie prowadnice liniowe

Oszczędzające miejsce i lekkie

Nieskończenie regulowany luz łożyska

Wytrzymałe i bezsmarowe
 

Więcej informacji o kwadratowych prowadnicach liniowych

Kup kwadratowe prowadnice liniowe tutaj
Szyny teleskopowe

Szyny teleskopowe

drylin® NT

Dowolna długość skoku do 600 mm

Może być również stosowany w środowisku higienicznym

Solidne i lekkie

Bezsmarowa i cicha praca
 

Więcej informacji o szynach teleskopowych

Kup szyny teleskopowe tutaj

Szyny pryzmatyczne zgodnie z wymaganą długością oraz wózki z określonym napięciem wstępnym

Szyny pryzmatyczne drylin® z wózkami z napięciem wstępnym są dostępne z magazynu z indywidualnym i podwójnym obciążeniem wstępnym oraz mogą być dostarczone w ciągu 24 godzin.  
 
Rzut okiem na korzyści:

  • Łatwe pozycjonowanie wózka
  • Gwarantowana siła napędowa i siła trzymająca
  • Niezwykle lekki niski profil
  • Powlekane szyny (srebrne i czarne) z otworami mocującymi lub bez, czynią je idealnymi w roli części widocznych
Więcej informacji na temat wstępnie obciążonych szyn pryzmatycznych

Dlaczego warto wybrać systemy liniowe drylin®?

Wytrzymałe
Solidne
prowadnice liniowe drylin® radzą sobie z wysokimi temperaturami, silnymi wibracjami i nie tylko
Łożyska liniowe drylin® są odporne na brud
Odporne na zabrudzenia
prowadnice liniowe drylin® można stosować nawet w aplikacjach z piaskiem, wiórami, opiłkami i pyłem
Niekorodujące łożyska liniowe drylin®
Niekorodujące
Niekorodujące i odporne na media do zastosowania pod wodą
Łożyska liniowe drylin® są ciche
Ciche
Około 4 razy bardziej ciche niż ekwiwalentne łożyska liniowe wykonane z metalu
Łożyska liniowe drylin® są lekkie
Lekkie
Do 75% lżejsze dzięki wysokowydajnym polimerom
Łożyska liniowe drylin® są higieniczne
Higieniczne
Wszystkie systemy działają bez zewnętrznego smarowania i są wyjątkowo czyste

Dłuższy cykl żywotności

Odnawialność

Nasza technika napędowa nie wymaga  ani kropli smaru . Ponadto nasze trybologicznie zoptymalizowane materiały powodują mniejszą mikroabrazję niż dostępne w handlu tworzywa sztuczne.  Dłuższa żywotność  ma również pozytywny wpływ na środowisko.
Brak konieczności stosowania smarów

Nowości drylin® 2020 - Technologia w górę ... Koszty w dół. To nasza praca.

Technologia w górę, koszty w dół: zawsze zapewnimy przynajmniej jedno z tych dwóch. Jest to nasz zawód i to, co oferujemy od wielu lat. Ogromne wyzwania wywróconego do góry nogami roku 2020 skłoniły nas do jeszcze większych wysiłków. Poznaj innowacje drylin® 2020.
 
Przegląd nowości drylin® 2020
Katalogi nowości 2020
Próbka rekawowa drylin® NTP

Pierwsza, polimerowa prowadnica teleskopowa

Lekka, cicha, bezsmarowa i wykonana w całości z polimeru iglidur. Zamów darmową próbkę tutaj.

Wybrane przykłady zastosowań systemu liniowego


Program wsparcia młodych inżynierów

Logo programu wsparcia młodych inżynierów
Chodzisz do szkoły lub na uniwersytet i potrzebujesz pomocy? Bezpłatne próbki, ekspertyzy, katalogi i publikacje prac dyplomowych - zapewnimy Państwu wszelkie potrzebne wsparcie.  Skontaktuj się z nami tutaj.
tak, próbki i katalogi

Skonfiguruj kompletny system

Możesz skorzystać z aplikacji eksperckiej do prowadnic liniowych drylin®, aby szybko i łatwo skonfigurować indywidualną prowadnicę liniową dla swojej aplikacji w zaledwie pięciu krokach.
 
Skonfiguruj tutaj
Laboratorium testowe drylin®

Przetestowane i udowodnione.

Nasze produkty drylin® są testowane w laboratorium badawczym w różnych warunkach, aby zapewnić ich niezawodne działanie nawet w trudnych środowiskach. Tutaj pokazujemy, co jest testowane i w jaki sposób oraz co dzieje się z naszymi danymi testowymi. Mogą Państwo nawet zlecić przetestowanie swojej aplikacji firmie igus®.
Przejdź do laboratorium testowego