Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

drylin® Q kwadratowy profil, prowadnica odporna na moment obrotowy

Liniowy ruch, odporna na moment obrotowy, całkowicie bezsmarowa. Liniowy zestaw konstrukcyjny drylin® Q zapewnia maksymalną swobodę projektowania indywidualnych opraw, np. z łożyskiem ślizgowym z wytrzymałego tworzywa sztucznego, a także regulowanych kompletnych opraw z zaciskiem ręcznym lub bez zacisku. Dzięki przestrzeni w środku, wytrzymały i twardo anodowany profil jest bardzo lekki i odpowiedni do jednoczesnego prowadzenia przewodów elektrycznych w jego wnętrzu. Szerokie możliwości montażu obejmują między innymi nakrętki z rowkami; rozmiar montażowy 20 może być łączony ze wszystkimi aluminiowymi profilami konstrukcyjnymi 20/20.
 
1. Profile wykonane z aluminium twardo anodowanego
2. Główny korpus wózka wykonany z aluminium
3. Regulacja luzu dostosowana do indywidualnych wymagań
4. Pokrywa z wytrzymałego tworzywa sztucznego
5. Elementy ślizgowe z wysokogatunkowego polimeru iglidur® J pełnią funkcję łożyska i gwarantują optymalny ruch.

Zdjęcie prowadnicy liniowej drylin® Q

Zdjęcie prowadnicy liniowej drylin® Q

 

drylin® Q w ruchomym panelu sterowania

 
Informacje o produkcie drylin® Q:
drylin® Q szyna o profilu kwadratowym  
Kwadratowe prowadnice liniowe drylin® Q

Rura cienkościenna o przekroju kwadratowym wykonana z twardoanodowanego aluminum

Wytrzymałość obrotowa bez drugiego prowadzenia

Toleruje momenty obrotowe do wartości 10 Nm

drylin® Q – oprawa łożyskowa  
drylin® Q – oprawa łożyskowa, regulowana

Wersja wózka do wszystkich rozwiązań niepodpartych

Absorpcja sił ze wszystkich stron

Zabezpieczenie przed obracaniem

Luz można regulować ręcznie w sposób ciągły.

drylin® Q – oprawa łożyskowa z zaciskiem ręcznym  
drylin® Q – oprawa łożyskowa, regulowana z zaciskiem ręcznym

Wersja wózka do wszystkich rozwiązań niepodpartych

Absorpcja sił ze wszystkich stron

Zabezpieczenie przed obracaniem

Luz można regulować ręcznie w sposób ciągły.

Z zaciskaniem ręcznym

drylin® oprawa łożyskowa Q20  
drylin® Q – oprawa łożyskowa Q20

zamknięta oprawa z anodowanego aluminium

krótka konstrukcja lub oprawa w układzie tandem

Wytrzymałość obrotowa bez drugiego prowadzenia

drylin® W – łożysko kołnierzowe  
drylin® W – łożysko kołnierzowe

Łożysko ślizgowe w oprawie mocującej z kołnierzem, z twardo anodowanego aluminium

Kołnierz okrągły (wersja 01), kołnierz kwadratowy (wersja 02)

Typ standardowy lub obudowa tandemowa

Wytrzymałość obrotowa bez drugiego prowadzenia

drylin® Q – oprawa łożyskowa Q10  
drylin® Q – oprawa łożyskowa Q10

Wytrzymałe łożysko polimerowe wykonane z iglidur® J

Bardzo lekkie

Toleruje momenty obrotowe do wartości 3 Nm

Oszczędność miejsca

drylin® Q – akcesoria  
drylin® Q – akcesoria

W oparciu o kwadratową prowadnicę z blokadą obrotu z krawędziami o długości 7,5 mm

Pusty profil do prowadzenia przewodów i węży (media, sprężone powietrze, kable)

drylin® Q – oś chwytaka  
drylin® Q – oś chwytaka

Twardo anodowany, odporny na korozję, wydrążony kwadratowy profil z zębami

Przenoszenie obciążeń 500 g z prędkościami do 0,7 m/s

Łożysko wykonane z iglidur® J

Napęd: silnik krokowy NEMA11 z kołem zębatym

drylin® Q system pomiarowy  
drylin® Q ze zintegrowanym systemem pomiarowym

Chroniona taśma magnetyczna

Różne opcje mocowania poprzez wpusty

Ręczny zacisk na wózku

Mocowanie niepodparte

Profil AWMQ-20 maks. długość 1.500 mm

Kompaktowy czujnik zainstalowany na wózku