W 100 % bezsmarowe
Bezpośrednie przeniesienie napędu poprzez listwę zębatą
Wysoka dynamika
Niska masa i niewielki rozmiar
Połączenie materiałów: profil z aluminium / listwa zębata z tworzywa sztucznego
Płyty przyłączeniowe i elementy łączące dostępne jako akcesoria
Uzupełnienie dla 2- lub 3-osiowych robotów kartezjańskich
Niskie obciążenia do ok. 1 kg
Numer art. | maks. skok | maks. obciążenie osiowe |
A | A1 | H | E1 | E2 | l | hw | f | lt | ts | tg | sg | AM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[N] | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ||||||||||||||
GRW-0630 | 150 | 10 | 54 | 80,5 | 20 | 45 | 40 | 110,5 | 42,5 | 4 | 15 | 0 | M4 | M4-8 | 121,4 | 1 241,45 PLN |