Najwyższym stopniem odporności na korozję charakteryzują się stale nierdzewne o niskiej zawartości węgla oraz o zawartości chromu przekraczającej 17 procent. Nawet dodatki, takie jak nikiel bądź molibden, nie są w stanie zwiększyć tej odporności na korozję. Jednak z uwagi na fakt, że stale austenityczne (np. 1.4301, 1.4305, 1.4571, 1.4404) nie mogą zostać poddane hartowaniu, nie nadają się one do zastosowania w prowadnicach z łożyskami kulkowymi z recyrkulacją kulek. Mogą one jednakże współpracować z łożyskami ślizgowymi wykonanymi z tworzyw sztucznych, a ich przydatność do tego zastosowania można nawet obliczyć pod kątem żywotności.
Połączenie wysokostopowej stali nierdzewnej (np. 1.4571) z wysokowydajnym polimerem (np. iglidur® X) można zatem opisać jako odporne nawet w przypadku kontaktu z wodą morską. Jest to doskonałe połączenie do zastosowania w branżach wymagających częstego czyszczenia, w urządzeniach rozlewniczych, w przemyśle chemicznym oraz przy powlekaniu galwanicznym.