drylin® SLW z cyfrowym systemem pomiarowym

Sprawdzony w praktyce moduł liniowy drylin® SLW o rozmiarze montażowym 1080 można wyposażyć w nowy cyfrowy system pomiarowy oraz idealnie dostosować do każdych wymagań. Skok oraz zakres pomiarowy można dobrać indywidualnie. Oprócz tego, użytkownik może wybierać jednostki wskazań na wyświetlaczu (metryczne/calowe) oraz dowolnie ustawiać położenie zerowe. Ponadto, można ręcznie ustawiać kierunek zliczania, natomiast przegub kulowy pozwala na ustawienie wyświetlacza w ergonomicznym położeniu.

Kompaktowy czujnik zainstalowany na wózku

Zasilanie bateryjne

Zintegrowana taśma magnetyczna

Praca bezsmarowna

Dostępny szeroki wybór akcesoriów


Typowe zastosowania:Regulowanie formatu, regulowanie zderzaków
Gotowe do zainstalowania systemy z wyjściem danych

Program dostawy:

Wymiary [mm]

Numer katalogowy A Al H E1 E2 E3 E4 l lt tk ts s ha d2 h3 b
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWM-1080 108 192 29 94 94 137 150 236 22 11 6,8 6,6 14,5 TR10x2 90 50 2 936,09 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog
Dane techniczne
Wielofunkcyjny wyświetlacz Programowalny (dostęp zabezpieczony hasłem)
Indywidualne konfigurowanie Kierunek zliczania, przecinek dziesiętny, jednostka (mm, cale), opcjonalne aktywowanie zaprogramowanej wartości
Rozdzielczość 0,1 mm
Max. prędkość 2,5 m/s
Zakres wskazań -99999, 99999
Praca Wartość mierzona lub nastawa
Zasilanie Bateria 1/2 AA, 3,6 V
Żywotność baterii 4 lata
Wymiana baterii Możliwa od przodu, bez demontażu, nie powoduje wyzerowania ustawień
Temperatura robocza 0-50°C
Klawiatura na wyświetlaczu 3 klawisze funkcyjne
Wysokość cyfr na wyświetlaczu 7,5 mm
Kategoria ochronna obudowy Wyświetlacz IP54, czujnik IP67
Kompatybilność elektromagnetyczna 20004/108/WE

Specyfikacje wskaźnika pomiarowego
Zasada pomiaru przyrostowy, z funkcją wartości absolutnej wykorzystującej bufor zasilany bateryjnie
Pokaż Wysokość cyfr na wyświetlaczu 7,5 mm
Błąd wskazania maks. 0,1 mm
Wskazanie/zakres wskazań -99 999 …+99 999
Funkcja Kierunek pomiaru, punkt dziesiętny, jednostka pomiaru (mm, cale), predefiniowanie punktu zero
Zasilanie Bateria 1/2 AA, 3,6 V zintegrowana, trwałość aż do 4 lat
Czujnik magnetyczny bezpiecznie podłączony (zewnętrzny)
Typ łożyska Obudowa instalacyjna
Łożyska stojakowe z tworzywa sztucznego
Klasa ochrony Wyświetlacz IP54
czujnik IP67
Temperatura robocza 0…+50°C
Wilgotność powietrza 35-85%
Prędkość ruchu Maks. 2,5 m/s
Klawiatura na wyświetlaczu 3 klawisze funkcyjne

Dostawa 2 - 3 tygodni