Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Technologia liniowa drylin® wykonana ze stali nierdzewnej

Części maszyny wykonane ze stali nierdzewnej muszą poradzić sobie z wieloma elementami. Gorąco, ciśnienie, woda morska, płynne i gazowe media, np. detergenty i inne środki chemiczne. Jeżeli te części maszyny muszą także wykonywać czynności łożyskowe, połączenie z polimerami iglidur® o wysokiej skuteczności działania będzie doskonałym rozwiązaniem. Wszystkie łożyska są wolne od smarów, a części z tworzywa sztucznego są zabezpieczone osiowo i radialnie w obudowach z całkowicie pewnym dopasowaniem.

Materiał iglidur® powinien być dobrany pod konkretną aplikację, aby spełniać wymogi ruchów liniowych czy obrotowych.

Bezsmarowne

Odporność temperaturowa do +250°C

Odporne na korozję

Odporne na substancje chemiczne

Ekonomiczne

 

Użycie 1.4571 i 1.4301 powoduje, że większość wyszczególnionych koryt odporna jest na wodę morską i korozję w wyniku styczności z substancjami chemicznymi, ponieważ wały prowadzące wykonane są także z materiału 1.4571. Pomimo braku odporności powierzchniowej, wymagane przykładowo w recyrkulacyjnych łożyskach kulkowych, są one odpowiednie do użycia z łożyskami ślizgowymi. Duża powierzchnia łożyskowa łożysk ślizgowych powoduje zmniejszenie ciśnienia powierzchniowego do całkowicie bezpiecznej wartości.

Branże i obszary zastosowań:

Branża spożywcza i rozlewnie

Przetwórstwo mięsne

Zakłady portowe

Szkutnie

Branża chemiczna

Galwanizacja

Technologie medyczne i rehabilitacyjne

Branża opakowań

 

Program dostawy

drylin® R - RJUM-01-ES

Liniowe łożyska ślizgowe, mm

drylin® R - RJUM-01-ES    

drylin® W Szyna ze stali nierdzewnej V4A - pojedyncza

W prowadnica liniowa, indywidualna, Ø 10 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, W oprawa łożyskowa

drylin® W Szyna ze stali nierdzewnej V4A - pojedyncza    

drylin® W Szyna ze stali nierdzewnej V4A - podwójna

Szyna prowadząca W, podwójna, Ø 10 mm, łożysko obudowane W

drylin® W Szyna ze stali nierdzewnej V4A - podwójna    

drylin® SLW - Zwarta budowa - wersja ze stali nierdzewnej

Moduły ze śrubą pociągową ze stali nierdzewnej są projektowane do wykorzystania w agresywnych środowiskach.

drylin® SLW - Zwarta budowa - wersja ze stali nierdzewnej    

drylin® SHTC-HYD

Konstrukcja higieniczna

drylin® SHTC-HYD    

Wały i wały podpierające drylin®

Wykonane z aluminium, stali, stali nierdzewnej lub włókna węglowego

Wały i wały podpierające drylin®    

drylin® SLW stolik krzyżowy wykonany ze stali nierdzewnej

Struktura całkowicie wykonana z VA i V4A materiałów stali nierdzewnej, 100% brak potrzeby smarowania.

drylin® SLW stolik krzyżowy wykonany ze stali nierdzewnej