Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Prowadnice teleskopowe drylin® NT

Przedłużenia liniowe, które kompletnie nie wymagają smarowania, o długościach ciągłego posuwu w zakresie od 100 mm do 600 mm - maksymalna długość krytyczna: 1200 mm. Systemy teleskopowe składają się z ocynkowanych aluminiowych szyn prowadzących i bloku ślizgowego, wykonanego z zatwierdzonego materiału iglidur. Dzięki smarom suchym tribopolimery iglidur zapewniają pracę na sucho w przypadku każdego zastosowania. Korzyścią, poza brakiem konieczności obsługi, jest używanie bez nadzoru w warunkach czystychi higienicznych. Na inne produkty, odzież i osoby nie przedostaje się żaden olej lub tłuszcz. Rozwiązania te zostały nawet wdrożone w laboratoryjnych prysznicach powietrznych. Jednakże praca na sucho także ma swoje zalety w miejscach, w których gromadzi się brud. Cząsteczki brudu nie przywierają do prowadnicy i dzięki temu nie powstają kleiste masy.

Opcjonalnie wszystkie prowadnice teleskopowe mogą być dostarczane z zaczepem w położeniu początkowym, pośrednim lub końcowym. Na życzenie klienta możliwe jest odmienne umiejscowienie położeń blokowania.

 

Szczegółowy przegląd: Szyna teleskopowa drylin® w regulacji drzwi ochronnych.

 
Szyny teleskopowe drylin®  
Szyny teleskopowe drylin®

Całkowite przedłużenie

Częściowe przedłużenie

Nadmierne przedłużenie

Szyny teleskopowe drylin® - z mechanizmem zacisku  
Szyny teleskopowe drylin® z funkcją blokady

Zaczep w położeniu początkowym, pośrednim i końcowym

Dowolnie wybierane położenie blokowania