Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Laboratorium testowe drylin® i aktualne wyniki testów

 

W laboratorium testowym dry-tech® przeprowadzamy dokładne testy liniowych łożysk ślizgowych drylin®, osi liniowych oraz stolików liniowych.. Testy przeprowadzamy w obiekcie o powierzchni 250 m² zapewniając stały rozwój naszych produktów i dokonanie lepszej oceny zastosowań u klienta. Celem jest oferowanie idealnych produktów dla każdego zastosowania. Z przyjemnością przetestujemy Państwa aplikację. Prosimy o kontakt z nami! Wszystkie wyniki testów są korzystne dla naszych klientów, gdyż są przechowywane w bazie danych i uwzględnione w kalkulatorze żywotności drylin®.

 

Kluczowe fakty

Około 500 eksperymentów w roku

Laboratorium testowe o powierzchni 250 m²

52 stanowiska testowe

Około 50 testów klientów rocznie

40 równolegle prowadzonych testów dziennie


Testy są wykorzystywane do określenia właściwości trybologicznych różnych kombinacji materiałowych dzięki przeprowadzeniu testów zużycia i tarcia. Ponadto produkty są testowane pod względem działania, wytrzymałości i scenariuszy awarii.

Laboratorium testowe dry-tech®, łożyska śłizgowe w trakcie testu  

Informacje ogólne o aktualnie prowadzonych testach żywotności