Oznaczenie | Jednostka | Basic 02 | Standard 02 |
Masa bez skoku | kg | 0,38 | 0,4 |
Masa / 100 mm skoku | kg | 0,08 | 0,08 |
Maks. długość skoku* | mm | 1.000 | 1.000 |
Przekładnia | mm/obr | 54 | 54 |
Profil zęba | HDT 3M | MTD 3 | |
Materiał paska zębatego | Neoprenowy z włóknem szklanym | PU ze stalą | |
Szerokość paska zębatego | mm | 9 | 9 |
Napęcie paska | N | 75 | 100 |
Maks. obciążenie promieniowe | N | 100 | 150 |
Odkształcenie | Łożysko kulkowe | Łożysko kulkowe | |
Max. szybkość zależna przy 60% cyklu pracy | m/s | 2 | 2 |
Maks. odchylenie pozycyjne wózka, zależne od obciążenia** | mm | ± 0,35 | ± 0,3 |
Oznaczenie | Jednostka | Basic 02 | Standard 02 |
Masa bez skoku | kg | 0,9 | 1,0 |
Masa / 100 mm skoku | kg | 0,14 | 0,14 |
Maks. długość skoku* | mm | 2.000 | 2.000 |
Przekładnia | mm/obr | 66 | 70 |
Profil zęba | RPP 3M | AT 5 | |
Materiał paska zębatego | Neoprenowy z włóknem szklanym | PU ze stalą | |
Szerokość paska zębatego | mm | 15 | 16 |
Napęcie paska | N | 150 | 200 |
Maks. obciążenie promieniowe | N | 200 | 300 |
Odkształcenie | Łożysko kulkowe | Łożysko kulkowe | |
Max. szybkość zależna przy 60% cyklu pracy | m/s | 3 | 5 |
Maks. odchylenie pozycyjne wózka, zależne od obciążenia** | mm | ± 0,3 | ± 0,2 |
Opis | Jednostka | Standard |
Masa bez skoku | kg | 1,3 |
Masa / 100 mm skoku | kg | 0,14 |
Maks. długość skoku* | mm | 2.000 |
Przekładnia | mm/obr | 70 |
Profil zęba | AT5 | |
Materiał paska zębatego | PU ze stalą | |
Szerokość paska zębatego | mm | 16 |
Napęcie paska | N | 200 |
Maks. obciążenie promieniowe | N | 300 |
Max. szybkość zależna przy 60% cyklu pracy | m/s | 5 |
Maks. odchylenie pozycyjne wózka, zależne od obciążenia** | mm | ± 0,20 |
Oznaczenie | Jednostka | Standard |
Masa bez skoku | kg | 4,0 |
Masa / 100 mm skoku | kg | 0,5 |
Maks. długość skoku* | mm | 3.000 |
Przekładnia | mm/obr | 120 |
Profil zęba | AT5 | |
Materiał paska zębatego | PU ze stalą | |
Szerokość paska zębatego | mm | 32 |
Napęcie paska | N | 500 |
Maks. obciążenie promieniowe | N | 300 |
Max. szybkość zależna przy 60% cyklu pracy | m/s | 5 |
Maks. odchylenie pozycyjne wózka, zależne od obciążenia** | mm | ± 0,20 |
Opis | Jednostka | Standard |
Masa bez skoku | kg | 5,36 / 5,78 / 6,2 |
Masa / 100 mm skoku | kg | 0,386 / 0,426 / 0,466 |
Maks. długość skoku* | mm | 3.000 |
Przekładnia | mm/obr | 144 |
Profil zęba | 8M | |
Materiał paska zębatego | PU z przewodem stalowym | |
Szerokość paska zębatego | mm | 20 |
Napęcie paska | N | 750 |
Maks. obciążenie promieniowe | N | 3000 |
Odkształcenie | Poprzeczne łożyska kulkowe | |
Max. szybkość zależna przy 60% cyklu pracy | m/s | 5 |
Maks. odchylenie pozycyjne wózka, zależne od obciążenia** | mm | ± 0,2 |
Oznaczenie | Jednostka | Basic 02 | Standard 02 |
Maks. długość skoku* | mm | 3.000 | 1.000 |
Przekładnia | mm/obr | 140 | 54 |
Profil zęba | 8M | MTD 3 | |
Materiał paska zębatego | Neoprenowy z włóknem szklanym | Stal | |
Szerokość paska zębatego | mm | 32 | 9 |
Napęcie paska | N | 150 | 200 |
Maks. obciążenie promieniowe | N m | 12 | 12 |
Odkształcenie | Łożysko kulkowe | Łożysko kulkowe | |
Max. szybkość zależna przy 60% cyklu pracy | m/s | 0,5 | 0,5 |
Maks. odchylenie pozycyjne wózka, zależne od obciążenia** | mm | ± 0,5 | ± 0,5 |
ly mm4 | lz mm4 | Wby mm3 | Wbz mm3 | |
---|---|---|---|---|
ZLW-0630 | 30391 | 11674 | 1736 | 845 |
ZLW-1040 | 97560 | 54910 | 3902 | 3076 |
ZLW-1080 | 483653 | 86613 | 11515 | 4684 |
ZLW-1660 | 540876 | 773489 | 14618 | 24586 |