Nr art.** | A -0,3 | AI | H | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | I | R ±0,15 | f | lt ±0.3 | sg | ha | hc | lz | l2 | d2 4kt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-0630-P | 54 | 60 | 30 | 45 | 51 | 144 | 30 | 2 | 42 | M4 | 14 | 13 | 20 | 20 | 6 | na zapytanie |
** Te wartości zostały zmierzone na wózku z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem w pozycji poziomej
Numer artykułu | X | E ±0,2 | AP -1,0 | Lp | dp | n | nb | nw | nh | T1 ±0,25 | T2 ±0,25 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-0630-P | variabel | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
Masa | Masa | Maks. długość skoku* | Przekładnia | Profil zęba | Napęd paskowy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez skoku | 100 mm skoku | Materiał | -szerokość | -napięcie | ||||
[kg] | [kg] | [mm] | [mm/obr.] | [mm] | [N] | |||
Basic 02 P | 0,3 | 0,08 | 1.000 | 54 | HTD 3M | Neoprenowy z włóknem szklanym | 9 | 25 |
* Większe długości skoku na zapytanie po technicznej konsultacji oraz przeglądzie aplikacji