Rozwiązanie
W przypadku systemów liniowych jesteśmy już wieloletnim partnerem Indspect. Stosowane
moduły liniowe drylin® SHT zapewniają odporność na korozję i chemikalia oraz brak konieczności konserwacji. Są łatwe w czyszczeniu i charakteryzują się niską absorpcją wilgoci. Ponadto są lekkie i nie wymagają dodatkowego smarowania. Urządzenia liniowe ze śrubą pociągową są zalecane dla agresywnych środowisk. Wersja ze stali nierdzewnej z odpornymi na korozję elementami stalowymi spełnia również najwyższe wymagania przemysłu spożywczego.
Producent znał już produkty z wcześniejszej współpracy. Dzięki temu jest w stanie spełnić wszystkie wymagania higieniczne i utrzymać proces starzenia na niskim poziomie. Z kolei klienci mogą korzystać z systemu przez wiele lat.
Kamera i oświetlenie również poruszają się w regulacjach urządzeń Indspect. drylin® SHT był tu używany niemal od samego początku. Nieco później dołączono odpowiedni e-prowadnik. W dużych systemach, w których pracuje wiele kamer, zabezpiecza przewody, a tym samym działanie. e-prowadnik
easy chain® z serii E14 można łatwo i szybko wypełnić wzdłuż zewnętrznego promienia. Konstrukcja przycisku bezpiecznie utrzymuje ogniwa prowadnika razem. Mały skok zapewnia cichą, płynną pracę.
Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnych reklamacji w zakresie systemów, a do producenta wracają tylko wtedy, gdy muszą zostać przebudowane lub wymagają dodania części. Prace konserwacyjne również nie są konieczne dzięki bezsmarowości systemów liniowych. W ten sposób od samego początku można było spełnić wysokie wymagania przemysłu spożywczego dotyczące systemów liniowych. Dotyczy to również sytuacji, gdy na formularzu zamówienia znajdują się całe jednostki — np. systemy liniowe. Rozległe prace montażowe są całkowicie wyeliminowane.