Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Uniwersalne łączenia wykonane z komponentów łożyskowych

 
manus® 2007

Uniwersalny przegub pokazany tu jest przeciwieństwiem powszechnych uniwersalnych przegubów Cardana, przeznaczony nie tylko do przenoszenia sił skręcających. Może przenosić zarówno siły osiowe jak i siły rozciągające. W celu uzyskania optymalnych funkcji całej kinematyki, ważne jest aby wszystkie elementy biorące udział w ruchu działają bez luzu. Jako iż, nie można było zagwarantować bezluzowości łożysk tocznych w tym rozmiarze instalacji, montaz uniwersalnych przegubów musiał być zrealizowany poprzez komponenty łożysk ślizgowych.

W celu uzyskania długiego czasu pracy, ważna jest kompensacja nieuniknionego zużycia łożysk ślizgowych bez konieczności radzenia sobie z występującym równocześnie efektem drgań ciernych. Czas pracy, podczas którego zastosowane łożyska iglidur® działają bez luzu został zwiększony z 200 000 cykli do kilku milionów.

Norbert Wenzel, Faude Automatisierung GmbH, Gaertringen

 
Więcej o zastosowanych produktach
Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.
Do konkursu manus®