Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Body-Spider®

Sredbro manus® 2007

Günther Beutel, KOOPERA GmbH, Oberstenfeld

Łożyska slizgowe igus® przyszły tu z pomocą w konstrukcji tego innowacyjnego sprzętu sportowego. Body-Spider® od KOOPERA GmbH jest multifunkcjonalnym urządzeniem na którym może ćwiczyć do 18 osoób jednocześnie. Różne typy ćwiczeń, przy których pracuje całe ciało dla budowy mięsni i koordynacji są możliwe z tym urządzeniem.
Podczas gdy sprzęt nie jest używany, elementy mogą być złożone i Body-Spider ma jedynie obwód o średnicy 80 cm. Konstrukcja ta posiada ponad 100 plastikowych łożysk slizgowych i została nagrodzona srebrną nagrodą manus®. Ważnym kryterium dla konstrukcji był test GS, który urządznie pomyslnie przeszło.Sprzet sportowy spełnił wymagania ponad 100 000 wariantów obciążenia. Bezobsługowość polimerowych łożysk iglidur® udowodniła swoją wartość w ten sposób, iż zastosowano je już w 220 urządzeniach Body-Spider.

 
 
 
Więcej o zastosowanych produktach
Więcej ciekawych aplikacji z różnych gałęzi przemysłu

Zwycięzca manus® 2007

Maszyna rozładunkowo-rozdzielająca D3

Złoto manus® 2007: Maszyna rozładukowo-rozdzielająca

Maszyna rozładunkowo-rozdzielająca D3    

Przeładowywanie towarów

Brąz manus® 2007: Przełodowywanie towarów

Przeładowywanie towarów    
Do konkursu manus®