Szybkie i inteligentne: bezpieczne prowadzenie danych, energii, płynów i powietrza w jednym systemie
Wąskie, kompaktowe przestrzenie i szybki ruch, na przykład w układarkach, są powszechnymi scenariuszami użycia szynoprzewodów. Ich duża wada: zwykle można je stosować tylko do przesyłania energii, są trudne do czyszczenia, a konserwacja jest kłopotliwa. Aby móc dostarczać nie tylko energię, ale także dane, płyny i powietrze jednocześnie w kierunku poziomym oraz pionowym, igus opracował system zasilania micro flizz - alternatywę dla szynoprzewodów. Dzięki temu, możliwe są szybkości przesuwu do 6 m/s i przyspieszenia do 4 m/s2.
Mikro-flizz składa się z polimerowego e-prowadnika, który porusza się w aluminiowym profilu. Oprócz bardzo elastycznych przewodów, sterowniczych, danych i silnikowych chainflex, zapewniających małe promienie gięcia, e-prowadnik może również prowadzić węże oraz światłowody o szybkości transmisji danych do 10 GBit/s. Jeśli użytkownik chce monitorować charakterystykę transmisji używanego przewodu BUS'owego, firma igus oferuje teraz opcję wykorzystania inteligentnego systemu CF.D w micro flizz. Inteligentna innowacja w zakresie tworzyw sztucznych, z wyprzedzeniem wykrywa zmiany w charakterystykach transmisyjnych przewodu i zapewnia aktualną informację o istotnej wymianie. Dlatego konserwacja jest planowana z wyprzedzeniem, co pozwala uniknąć nieoczekiwanego wyłączenia.