Systemy automatyki budynków:
Prosty, modułowy, z możliwością elastycznej rozbudowy


Modułowy system przekładni drygear® Apiro

Dzięki modułowej przekładni drygear® Apiro można realizować poszczególne aplikacje w sposób niezwykle kompleksowy i opłacalny. Możliwymi obszarami mogą być, np. przemysł opakowaniowy, spożywczy, medyczny, a także wiele innych zastosowań, takich jak:

  • Regulacja szerokości transportera,
  • Zadania popychacza,
  • Przekładnie o różnych przełożeniach,
  • Stoły i osie obrotowe
Przejdź do sklepu

iDeaS na konfiguracje przekładni

20 nowych przykładów zastosowań dla zrobotyzowanych, modułowych systemów przekładni

Szablony iDeas do łatwej przebudowy

Zrobotyzowany, modułowy system przekładni Apiro® jest teraz dostępny z 20 nowymi szablonami iDeas, dzięki czemu można w prosty sposób, samodzielnie odtworzyć struktury.

Trzy kroki do gotowej przekładni
1. Wybierz rozwiązanie automatyzacji
2. Pobierz listy części i dane CAD
3. Po prostu odtwórz rozwiązanie automatyzacji

Zestaw startowy Apiro®

Zestaw startowy Apiro®

Jeden zestaw przekładni robota dla ośmiu systemów

Modułowy system przekładni robota Apiro® (z greckiego „nieskończony”), teraz dostępny jako zestaw startowy. Instrukcje pomogą Państwu złożyć własnego robota.


Technologia w górę

Technologia w górę
  • Przykłady zastosowań modułowego systemu przekładni Apiro
  • Wskazówki dotyczące łączenia różnych typów przekłądni, w tym wymagana lista części.
  • Szeroko zakrojona pomoc w zakresie wyboru na etapie opracowywania aplikacji.

Koszty w dół

Koszty w dół
  • Ekonomiczne przekładnie wykonane z wytrzymałego plastiku
  • Modułowa konstrukcja do regulacji ręcznej lub z wykorzystaniem slnika
  • Możliwa szybka konwersja

Dowód

Dowód
  • Przekładnie ślimakowe wykonane z trybologicznie zoptymalizowanych polimerów igus o wysokiej wydajności
  • 40% lepsza wydajność dzięki zastosowaniu iglidur® A180

Wytrzymałość

Wytrzymałość

Rzut okiem na przekładnie i elementy składowe

Przekładnia robotyczna z wałkiem napędowym

Przekładnia z wałkiem napędowym

Wersja standardowa wśród przekładni Apiro®: przekładnia z wałkiem napędowym umożliwia bezpośrednie podłączenie napędu. Dostępne przełożenia to: 4:1, 32:1, 64:1, a opcjonalnie także: 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
Przejdź do sklepu
Przekładnia z profilem wielonukcyjnym

Przekładnia z wielofunkcyjnym profilem

Za pomocą odpowiednio profilu można realizować szeregowe połączenia przekładni, co umożliwia np. regulowanie odstępów między elementami lub produktami. Ta kombinacja jest często używana do zastosowań w przemyśle spożywczym lub pakującym.

​​​​​​​Przejdź do sklepu​​​​​​​
Przekładnia z płytką montażową

Przekładnia z płytką montażową

Ten typ przekładni jest odpowiedni do zastosowań jako stół obrotowy, ale może być również używany jako oś obrotowa. Typowe zastosowanie to automatyka laboratoryjna.
​​​​​​​Przejdź do sklepu​​​​​​​
Przekładnia ze złączem zaciskowym.

Przekładnia ze złączem zaciskowym.

Sprzęgło może służyć do mocowania różnych wałków o maksymalnej średnicy 12 milimetrów. Przykładowym zastosowaniem jest podłączenie do modułów liniowych.​​​​​​​Przejdź do sklepu
RL-A22.X

Stożkowe koło zębate

Przekładnie stożkowe są stosowane wszędzie tam, gdzie ruchy i siły muszą być przenoszone pod kątem prostym. Przełożenie 1:1 umożliwia przenoszenie momentu obrotowego prawie bez strat.​​​​​​​Przejdź do sklepu​​​​​​​
Apiro® w wersji HD

Przekładnie o higienicznej konstrukcji

Przekładnia Apiro® w HD zapobiega zanieczyszczeniu podczas produkcji i umożliwia łatwe oraz bezpieczne czyszczenie. Typowe obszary zastosowań: sektor spożywczy, przemysł farmaceutyczny itp.
Osie wysięgnikowe

Osie wysięgnikowe

Przekładnia liniowa pozwala na realizację różnych długości przesuwów w aplikacji.  W zestawie zawarte są listwa i koło zębate. Dostępne w różnych długościach, na przykład do zastosowania jako elementy ślizgowe.Opcjonalnie dostępne ze zintegrowaną przekładnią planetarną.​​​​​​​Przejdź do sklepu​​​​​​​
 
Oś wysięgnika Apiro®

Oś wysięgnika z podwójną osią

Oś wysięgnika z modułowego systemu przekładni Apiro® jest teraz dostępna z podwójną osią. Możliwość współpracy z napędem silnikowym lub ręcznym. Moduły mogą być stosowane szeregowo lub równolegle — ze skokami od 60 do 1050 mm.
Przejdź do sklepu
Akcesoria Apiro

Akcesoria

Akcesoria drygear® Apiro® umożliwiają różne opcje instalacji dla ruchów pionowych, osiowo poziomych, a także ogranicznika profilowego.
​​​​​​​Przejdź do sklepu​​​​​​​
Połączenie Apiro z jednostką liniową

Podłączenie do wyjścia napędu i technologii śruby pociągowej

Nowe połączenie z technologią napędową drylin oraz technologia śruby pociągowej dryspin pozwala na jeszcze większą elastyczność w realizacji indywidualnych systemów automatyzacji.

drygear® Apiro - Sprawdzone i przetestowane

40% lepsza wydajność dzięki zastosowaniu iglidur® A180

Żywotność w cyklach: Ślimacznica Apiro wykonana z iglidur® A180 pracująca natwardo anodowanym wałku
i = 32, 20 obr./min przy 3,5 Nm
 
Ciągłe testowanie jakości w naszym własnym laboratorium badawczym - również w warunkach określonych przez naszych klientów Z przyjemnością przeprowadzimy również testy Państwa aplikacji w celu lepszej weryfikacji możliwych do zastosowania przez Państwo modeli.

Prof_apiro

Instrukcja montażu drygear Apiro

Prześlij nam swoje zapytanie

 1. Opisz swoją indywidualną aplikację Modułowy system przekładni umożliwia szeroki zakres zastosowań w aplikacjach z zakresu automatyki z prostymi i złożonymi sekwencjami ruchu.  
 
2. Wybieramy dla Ciebie optymalne podzespoły Nasi eksperci znajdą dla Ciebie optymalne rozwiązanie z jak najmniejszą liczbą komponentów.
 
3. Łatwy montaż Zestaw przekładni ma budowę modułową, dzięki której można zastosować różne elementy kinematyczne, po prostu łącząc je razem  
Przejdź do sklepu

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu do pobrania