Najlepsze rozwiązania dla Państwa indywidualnych części specjalnych
Czy potrzebują Państwo indywidualnej części dla Państwa aplikacji? Nasza usługa ruch na żądanie jest właśnie dla Państwa! Mogą tutaj Państwo zestawić wymagane rozwiązanie dla wszystkich procesów produkcyjnych oferowanych przez igus i dla wszystkich odpowiednich materiałów motion plastics. Oferujemy trzy różne narzędzia, dzięki którym mogą Państwo szybko i łatwo wdrożyć swoje rozwiązanie. Zachęcamy do poznania narzędzi do ruchu na żądanie już teraz.
Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie spośród wszystkich materiałów motion plastics i wszystkich procesów produkcyjnych igus
Rozwiązanie dla indywidualnej aplikacji na jednej stronie
Z prędkością światła do komponentu wykonanego na indywidualne zamówienie: to podstawowa koncepcja druku 3D firmy igus. Wystarczy przesłać model 3D, a jego wykonalność jest sprawdzana automatycznie, obliczane są ceny i terminy dostaw, a komponent można zamówić bezpośrednio online. Można również obliczyć przewidywaną żywotność komponentu dla indywidualnej aplikacji.
Przesłanie zapytania lub zamówienie części toczonych oraz frezowanych szybko i wygodnie online
Informacja o cenie i analiza wykonalności w jednym narzędziu
Zadaj pytanie lub zamów części toczone oraz frezowane z materiału iglidur szybko i wygodnie online! Dzięki naszej usłudze CNC 2.0, mogą Państwo przesłać swój model 3D i natychmiast otrzymać przejrzystą informację o cenie oraz automatyczną analizę wykonalności. Nasze narzędzie sprawdza geometrię modelu 3D i daje Państwu informację zwrotną na temat punktów krytycznych dla produkcji, jak również na temat problemów o wysokiej złożoności lub wykonalności.
Rewolucyjne rozpoznawanie rysunków 2D z zaleceniami dotyczącymi tolerancji
Badanie przydatności obróbki zgodnej z tworzywami sztucznymi
Zakończono projektowanie komponentu, ale nie ma pewności, czy tolerancje i specyfikacje powierzchni są odpowiednie do obróbki tworzyw sztucznych? Nasze narzędzie sprawdza wszystkie informacje zawarte w rysunku pod kątem standardów produkcji właściwych dla tworzyw sztucznych. Wyświetlane są tolerancje oraz sugestie dotyczące korekty.